카탈로그: LM Systems
생성됨: 10.04.2024
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
LM Systems
BLK (Rolled) - Large lead
LM Systems
이송나사
Ball Screw (New classification)
Transport Ball Screw
No preload
Powered by
CAD모델 선택
{linmotion/fed_screw/ball_screw_2/transport/nopreload/rev2_blk_roll_asmtab.prj},{NB=BLK3232-3.6ZZ+117.6LC7T_000_Rev},{VER=0},{TP=BLK series},{MN=BLK3232-3.6},{QZ=},{TS=ZZ},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=117.6},{L=70},{AXC=},{ACC=C7},{FSS=},{SSS=},{PN=0},{SEM=0},{C7=3000.000},{C8=4000.000},{C10=4000.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3842.400},{QWL=37.500},{SD=32},{LEAD=20},{PPATH=blk/blk_asmtpl.prj},{X=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut Length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BLK1510-5.6ZZ+71LC7T
BLK1510-5.6
0.0
51.0
0.000
0.000
51.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BLK1616-3.6ZZ+65LC7T
BLK1616-3.6
0.0
45.0
0.000
0.000
45.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BLK1616-7.2ZZ+65LC7T
BLK1616-7.2
0.0
45.0
0.000
0.000
45.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BLK2020-3.6ZZ+82LC7T
BLK2020-3.6
0.0
52.0
0.000
0.000
52.000
15.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK2020-7.2ZZ+82LC7T
BLK2020-7.2
0.0
52.0
0.000
0.000
52.000
15.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK2525-3.6ZZ+92LC7T
BLK2525-3.6
0.0
62.0
0.000
0.000
62.000
15.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK2525-7.2ZZ+92LC7T
BLK2525-7.2
0.0
62.0
0.000
0.000
62.000
15.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK3232-3.6ZZ+117.6LC7T
BLK3232-3.6
0.0
77.6
0.000
0.000
77.600
20.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK3232-7.2ZZ+117.6LC7T
BLK3232-7.2
0.0
77.6
0.000
0.000
77.600
20.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK3620-5.6ZZ+128LC7T
BLK3620-5.6
0.0
88.0
0.000
0.000
88.000
20.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK3624-5.6ZZ+144LC7T
BLK3624-5.6
0.0
104.0
0.000
0.000
104.000
20.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK3636-3.6ZZ+127LC7T
BLK3636-3.6
0.0
87.0
0.000
0.000
87.000
20.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK3636-7.2ZZ+127LC7T
BLK3636-7.2
0.0
87.0
0.000
0.000
87.000
20.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK4040-3.6ZZ+135.8LC7T
BLK4040-3.6
0.0
95.8
0.000
0.000
95.800
20.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK4040-7.2ZZ+135.8LC7T
BLK4040-7.2
0.0
95.8
0.000
0.000
95.800
20.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK5050-3.6ZZ+156.8LC7T
BLK5050-3.6
0.0
116.8
0.000
0.000
116.800
20.000
Overall thread lenght is ...
-
BLK5050-7.2ZZ+156.8LC7T
BLK5050-7.2
0.0
116.8
0.000
0.000
116.800
20.000
Overall thread lenght is ...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성