883-K286 - 883 Series
LILAI Chain
Tobacco Chain/Plastic Chain
883 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/tc_pcp/883_series/883_k286_asmtab.prj},{NB=883-K286},{CM=883-K286},{SERIES=883 Series},{PN=Tobacco table top chain},{APPLICATION=Used in all kinds of tobacco equipment transportation},{MATERIAL=Polyoxymethylene (POM) brown, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{CL=POM is 2670N/M},{W=72.7},{WEIGHT=1.45},{R=1450},{RD=90},{PPATH=883_k286/assembly/883_k286_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
CL
Work Load (25°C)
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
R
Minimum sideflex radius
[mm]
RD
opposite bending raduis
[mm]
883-K286
883-K286
883 Series
Tobacco table top chain
Used in all kinds of toba...
Polyoxymethylene (POM) br...
Stainless steel
POM is 2670N/M
72.7
1.45
1450
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성