60P - High Temperature Resistant Plastic Chain
LILAI Chain
Tobacco Chain/Plastic Chain
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/tc_pcp/60p_h_asmtab.prj},{NB=60P-H},{CM=60P},{PN=High Temperature Resistant Plastic Chain},{APPLICATION=Mainly suitable for high temperature resistant conveying.},{MATERIAL=Modified polyoxymethylene (POM) black, maximum operating temperature +150°C},{PM=Stainless steel},{WL=880N},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{WEIGHT=1.13 kg/pc},{W=30},{W1=13.6},{P=19.05},{E=6},{H=17.0},{L=9.0},{D=11},{PPATH=60p_h/assembly/60p_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
W1
[mm]
P
Pitch
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
60P-H
60P
High Temperature Resistan...
Mainly suitable for high ...
Modified polyoxymethylene...
Stainless steel
880N
Each length is 1.524M
1.13 kg/pc
30
13.6
19.05
6
17.0
9.0
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성