Non-standard Modular belt with Brush - T-3100 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-3100 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3100_series/t_3100_no_asmtab.prj},{NB=T-3100 Non-standard Modular belt with Brush-N:1-T:0-L:1},{MODEL=T-3100 Non-standard Modular belt with Brush},{SERIES=T-3100 Series},{APPLICATION=it is suitable for potato, peanut cleaning machine.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C ; Polypropylene(PP), operating temperature +1°C~+98°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 28000N/M ; PP is 16000N/M},{MBR=Brown/White},{NOTE=The brush height can be decided by clients' needs.},{WEIGHT=(POM) 8.8kg/m^2,(PP) 5.7kg/m^2},{MBT=Non-standard Modular belt Width: W=85*N+17*T},{PPATH=t_3100_no/assembly/t_3100_no_asmtpl.prj},{N=1},{T=0},{L=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load (25°C)
ⁿ/ₐ
MBR
Modular Belt Color
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
W
Modular belt width
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
T-3100 Non-standard Modul...
T-3100 Non-standard Modul...
T-3100 Series
it is suitable for potato...
Polyoxymethylene (POM), o...
Polypropylene(PP)
POM is 28000N/M ; PP is 1...
Brown/White
The brush height can be d...
(POM) 8.8kg/m^2,(PP) 5.7k...
85
Non-standard Modular belt...
Before order the modular ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성