T-2700-SR Modular belt Sprocket - T-2700 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-2700 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2700_series/t_2700_sr_sprocket.prj},{NB=1-T-2700-SR-13-30},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-2700 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance:(integral type) D+0.08/+0.02, (split type) D 0/-0.1},{TN=13},{PD=132.67},{OD=137.5},{S=60.0},{BORE=30},{TOP=115.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PM
Processing methods
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TN
Teeth No.
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
S
[mm]
BORE
Bore
[mm]
1-T-2700-SR-8-30
1-T-2700-SR-8-30
Machined Processed
T-2700 Series
8
82.97
86.5
35.1
30
1-T-2700-SR-8-35
1-T-2700-SR-8-35
Machined Processed
T-2700 Series
8
82.97
86.5
35.1
35
1-T-2700-SR-10-30
1-T-2700-SR-10-30
Machined Processed
T-2700 Series
10
102.75
106.5
45.0
30
1-T-2700-SR-10-40
1-T-2700-SR-10-40
Machined Processed
T-2700 Series
10
102.75
106.5
45.0
40
1-T-2700-SR-13-30
1-T-2700-SR-13-30
Machined Processed
T-2700 Series
13
132.67
137.5
60.0
30
1-T-2700-SR-13-40
1-T-2700-SR-13-40
Machined Processed
T-2700 Series
13
132.67
137.5
60.0
40
1-T-2700-SR-15-30
1-T-2700-SR-15-30
Machined Processed
T-2700 Series
15
152.71
158.0
70.0
30
1-T-2700-SR-15-40
1-T-2700-SR-15-40
Machined Processed
T-2700 Series
15
152.71
158.0
70.0
40
1-T-2700-SR-16-30
1-T-2700-SR-16-30
Machined Processed
T-2700 Series
16
162.75
168.0
75.0
30
1-T-2700-SR-16-40
1-T-2700-SR-16-40
Machined Processed
T-2700 Series
16
162.75
168.0
75.0
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성