LLB Type single roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llb_type.prj},{NB=LLB20B1},{MODEL=LLB20B1},{TYPE=LLB Type single roller chain guide},{CIM=20B-1},{BB=1 1/4'' x 3/4''},{MATERIAL=C16H},{L=62},{BC=45.0},{HC=40},{HD1=52.2},{B1=19.56},{D1=19.05},{D2=10.19},{H2=26.40},{LC=45.00},{T=4.50},{T1=3.50},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CIM
Chain ISO model
ⁿ/ₐ
BB
EN or ASTM
ⁿ/ₐ
MATERIAL
C type steel Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
BC
Bc
[mm]
HC
Hc
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIALL
Material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
LLB06B1
LLB06B1
06B-1
3/8'' x 7/32''
C14H
47
31.0
25
44.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB08B1
LLB08B1
08B-1
1/2'' x 5/16''
C14H
47
31.0
25
43.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB10B1
LLB10B1
10B-1
5/8'' x 3/8''
C14H
47
31.0
25
42.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB12B1-24
LLB12B1-24
12B-1
3/4'' x 7/15''
C14H
47
31.0
25
41.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB12B1-28
LLB12B1-28
12B-1
3/4'' x 7/16''
C14H
47
31.0
28
44.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB16B1
LLB16B1
16B-1
1'' x 17 mm
C16H
62
45.0
40
53.5
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB20B1
LLB20B1
20B-1
1 1/4'' x 3/4''
C16H
62
45.0
40
52.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB06C1
LLB06C1
06C-1
35
C14H
47
31.0
25
44.6
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB0851
LLB0851
085-1
41
C14H
47
31.0
25
43.9
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB08A1
LLB08A1
08A-1
40,208A,2040
C14H
47
31.0
25
43.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB10A1
LLB10A1
10A-1
50,210A,2050
C14H
47
31.0
25
42.3
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB12A1-24
LLB12A1-24
12A-0
60,212A,2060
C14H
47
31.0
25
40.7
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB12A1-28
LLB12A1-28
12A-1
60,212A,2060
C14H
47
31.0
28
43.7
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB16A1
LLB16A1
16A-1
80,216A,2080
C16H
62
45.0
40
54.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLB20A1
LLB20A1
20A-1
100,220A,2100
C16H
62
45.0
40
52.6
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성