63WF-C Flexible chain - 63 Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
63 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/63_series/63wf_c_asmtab.prj},{NB=63WF-C},{CM=63WF-C},{SERIES=63 Series},{PN=63WF-C Flexible chain},{APPLICATION=Mainly used in all kinds of food, beverage, and all kinds of goods transportation},{MATERIAL=White Polyoxymethylene (POM), operating temperature -10°C~+40°C},{PM=Stainless steel},{MS=40m/min},{WL=Working load (25°C) <3000N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 39 pieces},{W=63.0},{WEIGHT=0.75},{RBR=120},{TR=150},{PPATH=63wf_c/assembly/63wf_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
Rb opposite bending raduis
[mm]
TR
Rs Sideflex radius
[mm]
63WF-C
63WF-C
63 Series
63WF-C Flexible chain
Mainly used in all kinds ...
White Polyoxymethylene (P...
Stainless steel
40m/min
Working load (25°C) <3000...
One meter = 39 pieces
63.0
0.75
120
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
70B Sideflex Safety Finger Chain - 70 Series
LILAI Chain
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성