HF50.8-C Rubber Top Sideflex Safety Finger Chain - 50.8 Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
50.8 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/50.8_series/hf50.8_c_asmtab.prj},{NB=HF50.8-C},{CM=HF50.8-C},{SERIES=50.8 Series},{PN=HF50.8-C Rubber Top Sideflex Safety Finger Chain},{APPLICATION=Rubber top chain is most suitable for elevating.},{MATERIAL=POM+Rubber Top, operating temperature -30°C~+80°C},{PM=Stainless steel},{WL=POM is 2100N/M(25°C)},{W=50.8},{WEIGHT=0.65},{RBR=110},{MTR=150},{PPATH=hf50.8_c/assembly/hf50.8_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
MTR
Minimum turning radius
[mm]
HF50.8-C
HF50.8-C
50.8 Series
HF50.8-C Rubber Top Sidef...
Rubber top chain is most ...
POM+Rubber Top, operating...
Stainless steel
POM is 2100N/M(25°C)
50.8
0.65
110
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성