RT1400 Sprocket - RT1400 Series
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
Rt1400 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/rt1400_series/rt1400_sprocket.prj},{NB=1-RT1400-12-30},{SM=1-RT1400-12-30},{TEETH=12},{PD=147.20},{OD=149.9},{TOP=128.4},{HD=80},{BORE=30},{B=10},{C=3.3},{MATERIAL=Nylon PA6},{JG=Machining inner diameter tolerance: d+0.08/+0.02}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SM
Sprocket model
ⁿ/ₐ
TEETH
Number of teeth
ⁿ/ₐ
PD
Index circle
[mm]
OD
Addendum
[mm]
TOP
Root circle
[mm]
BORE
Bore Size
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
JG
Inner diameter
ⁿ/ₐ
1-RT1400-10-25
1-RT1400-10-25
10
123.20
126.0
104.5
25
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-10-30
1-RT1400-10-30
10
123.20
126.0
104.5
30
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-10-35
1-RT1400-10-35
10
123.20
126.0
104.5
35
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-10-40
1-RT1400-10-40
10
123.20
126.0
104.5
40
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-12-25
1-RT1400-12-25
12
147.20
149.9
128.4
25
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-12-30
1-RT1400-12-30
12
147.20
149.9
128.4
30
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-12-35
1-RT1400-12-35
12
147.20
149.9
128.4
35
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-12-40
1-RT1400-12-40
12
147.20
149.9
128.4
40
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-15-25
1-RT1400-15-25
15
183.25
185.5
164.4
25
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-15-30
1-RT1400-15-30
15
183.25
185.5
164.4
30
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
1-RT1400-15-35
1-RT1400-15-35
15
183.25
185.5
164.4
35
Nylon PA6
Bore Tolerance: d+0.08/+0...
1-RT1400-15-40
1-RT1400-15-40
15
183.25
185.5
164.4
40
Nylon PA6
Machining inner diameter ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성