L-1 Series - Case Conveyor Chain
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
l-1 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/l-1_series/l-1_series_asmtab.prj},{NB=L-1},{CM=L-1},{SERIES=L-1 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of plastic bottles, cans conveying, such as dairy industry.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{TS=40 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=20 PCS/meter},{W=55},{WEIGHT=1.25},{RBR=75},{R=150},{E=7.9},{G=58},{V=25},{L=12.5},{P=50},{T=4},{PPATH=assembly/l-1_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
TS
Maximum Speed
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
R
Minimum sideflex raduis
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
L-1
L-1
L-1 Series
Mainly suitable for vario...
POM, color white, operati...
Stainless steel
40 m/min lubricant ; 20 m...
20 PCS/meter
55
1.25
75
150
7.9
58
25
12.5
50
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성