1702MYRotundity Series - Case Conveyor Chain
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1702 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1702_series/1702my_asmtab.prj},{NB=1702MYRotundity(50)},{CM=1702MYRotundity},{SERIES=1702M Series},{APPLICATION=Mainly suitable for application in various aluminum foil packaging boxes, milk\\dairy conveying},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Cold rolled austenitic stainless steel},{WL=3330N},{TS=40 m/min lubricant ; 20 m/min desiccant},{PACKAGE=Each strip is 20 knots/meter},{W=53.3},{K=50},{WEIGHT=1.45},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{F=10.0},{G=58},{V=25},{L=12.5},{P=50.0},{T=3.9},{PPATH=1702my/assembly/1702my_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
TS
Top speed
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
Reverse bend radius
[mm]
TR
Turning radius
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
1702MYRotundity(50)
1702MYRotundity
1702M Series
Mainly suitable for appli...
POM, color white, operati...
Cold rolled austenitic st...
40 m/min lubricant ; 20 m...
Each strip is 20 knots/me...
53.3
1.45
75
150
7.9
10.0
58
25
12.5
50.0
3.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성