1701 Series - Case Conveyor Chain
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1701 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1701_series/1701_series_asmtab.prj},{NB=1701},{CM=1701},{SERIES=1701 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of plastic bottles, cans conveying, such as dairy industry.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{WL=3330N},{TS=40 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=20 PCS/meter},{W=53.3},{WEIGHT=1.37},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{G=56.0},{V=25},{L=12.5},{P=50.0},{Q=53.5},{T=4.5},{PPATH=1701/assembly/1701_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
TS
Maximum Speed
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex Radius
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
1701
1701
1701 Series
Mainly suitable for vario...
POM, color white, operati...
Stainless steel
3330N
40 m/min lubricant ; 20 m...
20 PCS/meter
53.3
1.37
75
150
7.9
56.0
25
12.5
50.0
53.5
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성