1400TAB Series - Case Conveyor Chain
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1400 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1400_series/1400tab_asmtab.prj},{NB=1400TAB},{CM=1400TAB},{SERIES=1400TAB Series},{APPLICATION=Mainly suitable for heavy duty cartons conveying.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{WL=6400N},{TS=30 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=12 PCS/meter},{W=50.0},{WEIGHT=2.02},{RBR=75},{TR=450},{E=10.0},{G=54},{J=65},{V=37},{L=18.5},{P=82.5},{REMARK=Same as 1400 sprocket},{PPATH=1400tab/assembly/1400tab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
TS
Maximum Speed
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex Radius
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
1400TAB
1400TAB
1400TAB Series
Mainly suitable for heavy...
POM, color white, operati...
Stainless steel
6400N
30 m/min lubricant ; 20 m...
12 PCS/meter
50.0
2.02
75
450
10.0
54
65
37
18.5
82.5
Same as 1400 sprocket
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성