1843TAB Series - Snap-on Conveyor Chain
LILAI Chain
Snap-on Conveyor Chain
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/buckle_chain_conveyor_chain/1843tab_asmtab.prj},{NB=1843TABSS-K125},{CM=1843TABSS-K125},{SERIES=1843TAB Series},{APPLICATION=Mainly suitable for high-speed or high pulling conveyor.},{MATERIAL=POM, color brown, operating temperature -30°C~+90°C.},{BC=304 stainless steel 08A roller chain},{TC=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{MWL=Stainless steel is 1200N},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{W=31.8},{WEIGHT=0.74},{RBR=100},{MCTL=R320},{PPATH=1843tab/assembly/1843tab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
BC
Base Chain
ⁿ/ₐ
TC
Maximum speed
ⁿ/ₐ
MWL
Maximum working load (25°C)
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
Opposite bending raduis
[mm]
MCTL
Minimum turning center radius
[mm]
1843TABSS-K125
1843TABSS-K125
1843TAB Series
Mainly suitable for high-...
POM, color brown, operati...
304 stainless steel 08A r...
50 m/min lubricant ; 30 m...
Stainless steel is 1200N
Each length is 1.524M
31.8
0.74
100
R320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성