카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 5TA - Whirling nozzle
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5TA
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5ta/5ta.prj},{NB=LECHLER_5TA4031YAL},{WINKEL=360},{TYPE=5TA4031YAL},{MAT=1.4404},{AN=G 3/4 ISO 228},{E=1.5},{EI=0.059},{AD=4 x 3,0},{V1=25},{V1I=6},{V2=40},{V2I=7},{V3=56},{V3I=10},{V4=7.8},{V4I=14},{MB=12,0},{MBI=39},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
AN
Connection
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
AD
Number, Ø nozzles
[mm]
V1
Volume flow at P=2 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at 30 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=5 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=10 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at 75 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=40 psi
[US gal./min]
V4I
Volume flow at 145 psi
[GPM]
MB
Max. tank diameter
[m]
MBI
Max. tank diameter
[FEET]
LECHLER_5TA4031YAL
360
5TA4031YAL
1.4404
G 3/4 ISO 228
1.5
0.059
4 x 3,0
25
6
40
7
56
10
7.8
14
12,0
39
LECHLER_5TA4041YAL
360
5TA4041YAL
1.4404
G 3/4 ISO 228
1.5
0.059
4 x 4,0
35
9
55
11
78
15
10.9
21
12,5
41
LECHLER_5TA4051YAL
360
5TA4051YAL
1.4404
G 3/4 ISO 228
1.5
0.059
4 x 5,0
50
13
79
16
112
21
15.5
30
13,0
43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성