카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 140252 - Pneumatic atomizing nozzles
Lechler
Pneumatic atomizing nozzles
140
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/pneumatik_zerstaeuberduesen/140/140_dr001.prj},{NB=LECHLER_1402523001 (500)},{IDNR=},{WINKEL=20-30},{TYPE=140252},{MAT=Messing},{MATX=3001},{EW=0.50},{EL=0.75},{HS=500},{L2=4},{L3=6},{L4=8},{GEW=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
EW
Narrowest free cross selection Ø - Water
[mm]
EL
Narrowest free cross selection Ø - Air
[mm]
W1
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=0.5 bar Luft
[l/h]
W2
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=1.0 bar Luft
[l/h]
W3
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=2.0 bar Luft
[l/h]
W4
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=3.0 bar Luft
[l/h]
L1
Luft-Volumenstrom bei P=0.5 bar Luft
[m^3/h]
L2
Luft-Volumenstrom bei P=1.0 bar Luft
[m^3/h]
L3
Luft-Volumenstrom bei P=2.0 bar Luft
[m^3/h]
L4
Luft-Volumenstrom bei P=3.0 bar Luft
[m^3/h]
GEW
Weight
[g]
LECHLER_1402523001
20-30
140252
Messing
0.50
0.75
-
4.5
8
10.5
-
4
6
8
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성