카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 676 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
676
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/676/676.prj},{NB=LECHLER_67614516},{IDNR=},{WINKEL=75},{TYPE=676145},{MAT=16},{MATX='16','1.4305', '30','Messing'},{A=0.16},{E=0.30},{V1=-},{V2=0.04},{V3=0.05},{V4=0.06},{V5=0.08},{V6=0.11},{B1=280},{B2=550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
[mm]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
[mm]
LECHLER_67630116
20
676301
0.70
0.60
0.16
0.23
0.32
0.39
0.51
0.72
65
120
LECHLER_67636116
20
676361
1.00
0.80
0.31
0.44
0.63
0.77
1.00
1.40
70
130
LECHLER_67644116
20
676441
1.35
1.10
0.62
0.88
1.25
1.53
1.98
2.80
75
145
LECHLER_67648116
20
676481
1.50
1.20
0.80
1.13
1.60
1.96
2.53
3.58
75
150
LECHLER_67630216
30
676302
0.70
0.50
0.16
0.23
0.32
0.39
0.51
0.72
120
235
LECHLER_67636216
30
676362
1.00
0.70
0.31
0.44
0.63
0.77
1.00
1.40
120
235
LECHLER_67640216
30
676402
1.20
0.90
0.50
0.71
1.00
1.23
1.58
2.24
120
235
LECHLER_67648216
30
676482
1.50
1.10
0.80
1.13
1.60
1.96
2.53
3.58
120
235
LECHLER_67656216
30
676562
2.00
1.50
1.25
1.77
2.50
3.06
3.95
5.59
120
235
LECHLER_67664216
30
676642
2.50
1.80
2.00
2.83
4.00
4.90
6.33
8.94
120
240
LECHLER_67672216
30
676722
3.00
2.40
3.15
4.46
6.30
7.72
9.96
14.09
125
240
LECHLER_67676216
30
676762
3.50
2.70
4.00
5.66
8.00
9.80
12.65
17.89
125
245
LECHLER_67680216
30
676802
4.00
3.10
5.00
7.07
10.00
12.25
15.81
22.36
130
250
LECHLER_67630316
45
676303
0.70
0.50
0.16
0.23
0.32
0.39
0.51
0.72
150
270
LECHLER_67636316
45
676363
1.00
0.60
0.31
0.44
0.63
0.77
1.00
1.40
155
280
LECHLER_67640316
45
676403
1.20
0.90
0.50
0.71
1.00
1.23
1.58
2.24
175
320
LECHLER_67648316
45
676483
1.50
1.10
0.80
1.13
1.60
1.96
2.53
3.58
180
340
LECHLER_67656316
45
676563
2.00
1.40
1.25
1.77
2.50
3.06
3.95
5.59
185
355
LECHLER_67664316
45
676643
2.50
1.80
2.00
2.83
4.00
4.90
6.33
8.94
195
370
LECHLER_67672316
45
676723
3.00
2.40
3.15
4.46
6.30
7.72
9.96
14.09
200
375
LECHLER_67676316
45
676763
3.50
2.60
4.00
5.66
8.00
9.80
12.65
17.89
200
380
LECHLER_67680316
45
676803
4.00
3.00
5.00
7.07
10.00
12.25
15.81
22.36
205
385
LECHLER_67630416
60
676304
0.70
0.40
0.16
0.23
0.32
0.39
0.51
0.72
215
425
LECHLER_67633416
60
676334
0.90
0.50
0.22
0.32
0.45
0.55
0.71
1.01
220
440
LECHLER_67636416
60
676364
1.00
0.60
0.31
0.44
0.63
0.77
1.00
1.40
230
460
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성