카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 660XXXXX96 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
660
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/660/660xxxxx96.prj},{NB=LECHLER_6606073096},{IDNR=},{WINKEL=120},{TYPE=660607},{V=2},{MAT=30},{MATX='30','Messing'},{MATXX=CW508L-R35},{A=2.20},{E=0.70},{V1=1.58},{V2=2.23},{V3=3.15},{V4=3.86},{V5=4.98},{V6=5.89},{V7=7.04},{B1=695},{B2=1285},{LX=12.000},{AX=7.000},{DX=4.100},{FX=63.000},{RX=3.050},{TX=5.540},{T1X=3.880},{HX=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Typ
[mm]
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
LECHLER_6606063096
90
660606
2.20
1.00
1.57
2.22
3.15
3.85
4.98
5.89
7.04
LECHLER_6606463096
90
660646
2.50
1.10
2.00
2.82
4.00
4.89
6.32
7.48
8.94
LECHLER_6606763096
90
660676
2.70
1.30
2.38
3.36
4.75
5.82
7.51
8.89
10.62
LECHLER_6607263096
90
660726
3.00
1.50
3.15
4.45
6.30
7.71
9.96
11.78
14.08
LECHLER_6607663096
90
660766
3.50
1.40
4.00
5.65
8.00
9.79
12.64
14.96
17.88
LECHLER_6606073096
120
660607
2.20
0.70
1.58
2.23
3.15
3.86
4.98
5.89
7.04
LECHLER_6606473096
120
660647
2.50
0.80
2.00
2.83
4.00
4.90
6.33
7.48
8.94
LECHLER_6606773096
120
660677
2.70
0.85
2.38
3.36
4.75
5.82
7.51
8.89
10.62
LECHLER_6607273096
120
660727
3.00
1.00
3.15
4.46
6.30
7.72
9.96
11.79
14.09
LECHLER_6607673096
120
660767
3.50
1.10
4.00
5.65
8.00
9.79
12.64
14.96
17.88
LECHLER_6608073096
120
660807
4.00
1.30
5.00
7.07
10.00
12.25
15.81
18.71
22.36
LECHLER_6608473096
120
660847
4.50
1.50
6.25
8.83
12.50
15.30
19.76
23.38
27.95
LECHLER_6608873096
120
660887
5.00
1.80
8.00
11.31
16.00
19.53
25.29
29.93
35.77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성