카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 652 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
652
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/652/652.prj},{NB=LECHLER_65288416},{IDNR=},{WINKEL=60},{TYPE=652884},{MAT=16},{MATX='16','1.4305','17','1.4571', '5E','PVDF'},{A=5.00},{AI=0.197},{E=3.40},{EI=0.134},{V1=8.00},{V1I=2.5},{V2=11.31},{V2I=3.5},{V3=16.00},{V3I=5},{V4=19.60},{V4I=6.1},{V5=25.30},{V5I=7},{V6=29.93},{V6I=7.8},{V7=35.78},{B1=270},{B1I=11},{B2=505},{B2I=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
AI
Equivalent hole diameter
[인치]
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
[mm]
B1I
Spray width at H = 10" and P=30 psi
[인치]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
[mm]
B2I
Spray width at H = 20" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_65230116
20
652301
0.70
0.028
0.60
0.024
0.16
0.05
0.23
0.07
0.32
0.1
0.39
0.12
0.51
0.14
0.60
0.16
0.72
65
3
125
5
LECHLER_65236116
20
652361
1.00
0.039
0.80
0.032
0.31
0.1
0.44
0.14
0.63
0.2
0.77
0.24
1.00
0.28
1.18
0.31
1.40
65
3
125
5
LECHLER_65244116
20
652441
1.35
0.053
1.10
0.043
0.62
0.19
0.88
0.27
1.25
0.39
1.53
0.48
1.98
0.55
2.34
0.61
2.80
65
3
125
5
LECHLER_65248116
20
652481
1.50
0.059
1.20
0.047
0.80
0.25
1.13
0.35
1.60
0.5
1.96
0.61
2.53
0.7
2.99
0.78
3.58
65
3
125
5
LECHLER_65288117
20
652881
5.00
-
4.00
-
8.00
-
11.31
-
16.00
-
19.54
-
25.30
-
29.93
-
35.78
100
-
200
-
LECHLER_65230216
30
652302
0.60
0.024
0.50
0.02
0.16
0.05
0.23
0.07
0.32
0.1
0.39
0.12
0.51
0.14
0.60
0.16
0.72
115
5
230
9
LECHLER_65236216
30
652362
1.00
0.039
0.70
0.028
0.31
0.1
0.44
0.14
0.63
0.2
0.77
0.24
1.00
0.28
1.18
0.31
1.40
115
5
230
9
LECHLER_65240216
30
652402
1.20
0.047
0.90
0.035
0.50
0.16
0.71
0.22
1.00
0.31
1.23
0.38
1.58
0.44
1.87
0.49
2.24
115
5
230
9
LECHLER_65248216
30
652482
1.50
0.059
1.10
0.043
0.80
0.25
1.13
0.35
1.60
0.5
1.96
0.61
2.53
0.7
2.99
0.78
3.58
115
5
230
9
LECHLER_65256216
30
652562
2.00
0.079
1.50
0.059
1.25
0.39
1.77
0.55
2.50
0.78
3.06
0.95
3.95
1.1
4.68
1.2
5.59
115
5
230
9
LECHLER_65264216
30
652642
2.50
0.099
1.80
0.071
2.00
0.62
2.83
0.88
4.00
1.2
4.90
1.5
6.33
1.8
7.48
2
8.94
120
5
230
9
LECHLER_65272216
30
652722
3.00
0.118
2.40
0.095
3.15
0.98
4.46
1.4
6.30
2
7.72
2.4
9.96
2.8
11.79
3.1
14.09
120
5
235
9
LECHLER_65276216
30
652762
3.50
0.138
2.70
0.106
4.00
1.2
5.66
1.8
8.00
2.5
9.80
3
12.65
3.5
14.97
3.9
17.89
120
5
235
9
LECHLER_65280216
30
652802
4.00
0.158
3.10
0.122
5.00
1.6
7.07
2.2
10.00
3.1
12.25
3.8
15.81
4.4
18.71
4.9
22.36
120
5
240
9
LECHLER_65230316
45
652303
0.70
0.028
0.50
0.02
0.16
0.05
0.23
0.07
0.32
0.1
0.39
0.12
0.51
0.14
0.60
0.16
0.72
180
7
340
13
LECHLER_65236316
45
652363
1.00
0.039
0.60
0.024
0.31
0.1
0.44
0.14
0.63
0.2
0.77
0.24
1.00
0.28
1.18
0.31
1.40
185
7
340
13
LECHLER_65240316
45
652403
1.20
0.047
0.90
0.035
0.50
0.16
0.71
0.22
1.00
0.31
1.23
0.38
1.58
0.44
1.87
0.49
2.24
185
7
340
13
LECHLER_65248316
45
652483
1.50
0.059
1.10
0.043
0.80
0.25
1.13
0.35
1.60
0.5
1.96
0.61
2.53
0.7
2.99
0.78
3.58
185
7
340
13
LECHLER_65256316
45
652563
2.00
0.079
1.40
0.055
1.25
0.39
1.77
0.55
2.50
0.78
3.06
0.95
3.95
1.1
4.68
1.2
5.59
185
7
340
13
LECHLER_65264316
45
652643
2.50
0.099
1.80
0.071
2.00
0.62
2.83
0.88
4.00
1.2
4.90
1.5
6.33
1.8
7.48
2
8.94
185
7
345
14
LECHLER_65272316
45
652723
3.00
0.118
2.40
0.095
3.15
0.98
4.46
1.4
6.30
2
7.72
2.4
9.96
2.8
11.79
3.1
14.09
190
7
355
14
LECHLER_65276316
45
652763
3.50
0.138
2.60
0.102
4.00
1.2
5.66
1.8
8.00
2.5
9.80
3
12.65
3.5
14.97
3.9
17.89
190
7
355
14
LECHLER_65280316
45
652803
4.00
0.158
3.00
0.118
5.00
1.6
7.07
2.2
10.00
3.1
12.25
3.8
15.81
4.4
18.71
4.9
22.36
190
8
360
14
LECHLER_65230416
60
652304
0.70
0.028
0.40
0.016
0.16
0.05
0.23
0.07
0.32
0.1
0.39
0.12
0.51
0.14
0.60
0.16
0.72
275
11
525
21
LECHLER_65233416
60
652334
0.90
0.035
0.50
0.02
0.22
0.07
0.32
0.1
0.45
0.14
0.55
0.17
0.71
0.2
0.84
0.22
1.01
275
11
525
21
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성