카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 694 - Descaling Nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
694
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/694/694.prj},{NB=LECHLER_69472711},{IDNR=},{WINKEL=30},{TYPE=694727},{MAT=11},{MATX='11', 'Est. 1.4034 gehärter', '27', 'Hartmetall'},{E=2.30},{A=3.00},{V1=45.00},{V2=11.89},{V3=63.64},{V4=16.81},{V5=90.00},{V6=23.78},{G=M18x1},{NDM=18.000},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
V1
Volume flow at P=100 bar (1450 psi)
[l/min]
V2
Volume flow at P=100 bar (1450 psi)
[Gall./min]
V3
Volume flow at P=200 bar (2900 psi)
[l/min]
V4
Volume flow at P=200 bar (2900 psi)
[Gall./min]
V5
Volume flow at P=400 bar (5800 psi)
[l/min]
V6
Volume flow at P=400 bar (5800 psi)
[Gall./min]
LECHLER_69449527
22
694495
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_65453511
22
654535
1.75
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_69456511
22
694565
2.00
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_69460511
22
694605
2.10
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_69464511
22
694645
2.50
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
LECHLER_69468511
22
694685
2.80
36.00
9.51
50.91
13.45
72.00
19.02
LECHLER_69472511
22
694725
3.00
45.00
11.89
63.64
16.81
90.00
23.78
LECHLER_69476511
22
694765
3.50
58.00
15.32
82.08
21.67
116.00
30.64
LECHLER_69480511
22
694805
3.80
72.00
19.02
101.82
26.90
144.00
38.04
LECHLER_69484511
22
694845
4.30
89.00
23.51
125.87
33.25
178.00
47.02
LECHLER_69488511
22
694885
4.70
112.00
29.59
158.39
41.85
224.00
59.18
LECHLER_69449627
26
694496
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_65453611
26
654536
1.75
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_69456611
26
694566
2.00
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_69460611
26
694606
2.10
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_69464611
26
694646
2.50
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
LECHLER_69468611
26
694686
2.80
36.00
9.51
50.91
13.45
72.00
19.02
LECHLER_69472611
26
694726
3.00
45.00
11.89
63.64
16.81
90.00
23.78
LECHLER_69476611
26
694766
3.50
58.00
15.32
82.08
21.67
116.00
30.64
LECHLER_69480611
26
694806
3.80
72.00
19.02
101.82
26.90
144.00
38.04
LECHLER_69484611
26
694846
4.30
89.00
23.51
125.87
33.25
178.00
47.02
LECHLER_69488611
26
694886
4.70
112.00
29.59
158.39
41.85
224.00
59.18
LECHLER_69490611
26
694906
5.00
125.00
33.03
176.78
46.70
250.00
66.06
LECHLER_69491611
26
694916
5.20
134.00
35.40
189.50
50.07
268.00
70.80
LECHLER_69449727
30
694497
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성