카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 669 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
669
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/669/669.prj},{NB=LECHLER_66920316},{IDNR=},{WINKEL=45},{TYPE=669203},{MAT=16},{A=12.0},{E=9.8},{V1=50},{V2=71},{V3=100},{V4=122},{V5=158},{V6=187},{V7=224},{B1=250},{B2=490},{D=18.00},{R=9.00},{ALPHA=40},{F=90.00},{G=18.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=3 bar
[mm]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=3 bar
[mm]
LECHLER_66904116
20
669041
8.0
6.5
20
28
40
49
63
75
90
115
210
LECHLER_66912116
20
669121
10.0
8.3
32
45
63
77
100
118
141
115
210
LECHLER_66920116
20
669201
12.0
10.6
50
71
100
122
158
187
224
115
210
LECHLER_66928116
20
669281
15.0
13.0
80
113
160
196
253
299
358
115
210
LECHLER_66904216
30
669042
8.0
6.4
20
28
40
49
63
75
90
160
310
LECHLER_66912216
30
669122
10.0
8.2
32
45
63
77
100
118
141
160
310
LECHLER_66920216
30
669202
12.0
10.4
50
71
100
122
158
187
224
160
310
LECHLER_66928216
30
669282
15.0
12.1
80
113
160
196
253
299
358
160
310
LECHLER_66904316
45
669043
8.0
5.9
20
28
40
49
63
75
90
250
490
LECHLER_66912316
45
669123
10.0
7.3
32
45
63
77
100
118
141
250
490
LECHLER_66920316
45
669203
12.0
9.8
50
71
100
122
158
187
224
250
490
LECHLER_66928316
45
669283
15.0
11.5
80
113
160
196
253
299
358
250
490
LECHLER_66904416
60
669044
8.0
5.5
20
28
40
49
63
75
90
340
640
LECHLER_66912416
60
669124
10.0
7.4
32
45
63
77
100
118
141
340
640
LECHLER_66920416
60
669204
12.0
9.5
50
71
100
122
158
187
224
340
640
LECHLER_66928416
60
669284
15.0
9.4
80
113
160
196
253
299
358
340
640
LECHLER_66904616
90
669046
8.0
4.9
20
28
40
49
63
75
90
525
1020
LECHLER_66912616
90
669126
10.0
6.5
32
45
63
77
100
118
141
525
1020
LECHLER_66920616
90
669206
12.0
8.7
50
71
100
122
158
187
224
525
1020
LECHLER_66904716
120
669047
8.0
4.4
20
28
40
49
63
75
90
800
1460
LECHLER_66912716
120
669127
10.0
5.9
32
45
63
77
100
118
141
800
1460
LECHLER_66920716
120
669207
12.0
7.6
50
71
100
122
158
187
224
800
1460
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성