카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 121 - 5.0 lifgo gear rack protection standard
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack protektion
lifgo gear rack protektion
5.0 lifgo linear gear rack protection
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstangenschutz/lifgo_zahnstangenschutz/5_0_lifgo_zahnstangenschutz/500_121_50_stangenschutz.prj},{NB=500 121_5.0 lifgo Zahnstangenschutz standard-1-27.5-1-1},{IDNR=500 121_5.0 lifgo Zahnstangenschutz},{CON=500 121},{BEZ=5.0 lifgo Zahnstangenschutz standard},{INFO=Info PDF},{TYP=1},{LOD=1},{NP=1},{LX=27.5},{NPMAX=200},{A=17.5},{B=2.5},{AB=15},{C=5},{D=50},{E=54},{F=nach Kundenangabe},{G=44.5},{H=58},{I=21},{J=Ø 4,3 ⋁8,5 x 90°},{K=18.5},{M=40},{N=68},{O=24},{P=10.5},{R=M4},{S=4},{INFOPAGE=stangenschutz},{CNSORDERNOHELP=500 121}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
L
Stroke
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
AB
Stroke per fold
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
F
Number of wrinkles
[Stück]
G
Height
[mm]
H
Length
[mm]
I
Height
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
M
Height
[mm]
N
Length
[mm]
O
Height
[mm]
P
Diameter
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
S
Height
[mm]
500 121 - F = 1_5.0 lifgo...
500 121 - F = 1
5.0 lifgo Zahnstangenschu...
15.0
17.5
2.5
15
5
50
54
According to customer
44.5
58
21
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90°
18.5
40
68
24
10.5
M4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성