카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 171 - 5.3 lifgo gear racks hardened & ground
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack
lifgo gear rack
5.3 lifgo gear rack
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstange/lifgo_zahnstange/5_3_lifgo_zahnstange/500_171_53_lifgo_zahnstange_gg.prj},{NB=500 171_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet-24-1},{IDNR=500 171_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen-gehärtet},{CON=500 171},{BEZ=5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=24},{A=48},{A1=46},{B=M20},{C=35},{D=48.5},{E=26.5},{Z=nach Kundenangabe},{M=2.5},{T0=7.85398},{LX=253179},{LY=297984},{LP=551164},{G=14.45},{INFOPAGE=50_stange_standard},{CNSORDERNOHELP=500 171}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
D
Height
[mm]
E
Height
[mm]
L
Toothed rack length
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
T0
Tooth division
[mm]
LX
Moment of inertia
[mm4]
LY
Moment of inertia
[mm4]
LP
Polar moment of inertia
[mm4]
G
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
500 171 - Z = 24_5.3 lifg...
500 171 - Z = 24
5.3 lifgo Zahnstange gesc...
48
46
M20
35
48.5
26.5
188.49552
According to customer
2.5
7.85398
253179
297984
551164
14.45
2.724
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성