카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 164 - 5.5 lean SL gear rack
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
lean SL gear rack
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/lean_sl_zahnstange/500_164_55_lean_sl_zahnstange.prj},{NB=500 164_5.5 lean SL Zahnstange-25-1},{IDNR=500 164_5.5 lean SL Zahnstange},{CNSORDERNO=500 164},{BEZ=5.5 lean SL Zahnstange},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=25},{A=ø100h6},{A1=100},{B=M24},{B1=12.000},{C=40},{Z=nach Kundenangabe},{M=4.00},{LX=2569015},{LY=4340400},{LP=6909416},{G=52.20},{INFOPAGE=50_stange_sl},{CNSORDERNOHELP=500 164}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
L
Toothed rack length
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
T0
Tooth division
[mm]
LX
Moment of inertia
[mm4]
LY
Moment of inertia
[mm4]
LP
Polar moment of inertia
[mm4]
G
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
500 164_5.5 lean SL Zahns...
500 164
5.5 lean SL Zahnstange
ø100h6
M24
40
314.15900
According to customer
4.00
12.56636
2569015
4340400
6909416
52.20
16.399
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성