카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SHZ-M - Cable gland with single clamp
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® strain relief / Bending protection
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_zugentlastung_biegeschutz/shz_m.prj},{NB=SKINDICHT SHZ-M 20x1,5 Art. Nr. 52106740(F=8)},{EAN=4044773169867},{ATN=52106740},{M=M 20x1,5},{ID=17.000},{RS=2.000},{FMIN=8.0},{FMAX=13.5},{F=8},{NDM=20.0},{P=1.5},{GEW2=PG 16},{PG1=22.5},{KD1=21.2},{SW1=24},{A1=26.2},{SW2=24},{A2=27.4},{C=41.5},{D=6.0},{E=18.5},{G=36.0},{H=13.5},{J=4.3},{K=4.0},{L=28.5},{N=5.0},{SCH=2.0},{MATERIAL=Messing vernickelt},{SW=0},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Connection thread
ⁿ/ₐ
FMIN
Klemmbereich min.
[mm]
FMAX
Klemmbereich max.
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
A1
Width across corners
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
A2
Width across corners
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® SHZ-M 12x1,5 ...
4044773170153
52106700
M 12x1,5
5.0
5.0
14
15.5
15
17.0
30.0
5.0
Brass, nickel-plated
50
SKINDICHT® SHZ-M 16x1,5 ...
4044773170085
52106710
M 16x1,5
5.0
8.0
18
20.0
17
19.3
33.0
5.0
Brass, nickel-plated
50
SKINDICHT® SHZ-M 20x1,5 ...
4044773170030
52106720
M 20x1,5
7.0
10.0
22
24.0
20
22.8
35.0
6.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SHZ-M 20x1,5 ...
4044773169935
52106730
M 20x1,5
7.0
13.0
22
24.0
22
25.1
39.5
6.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SHZ-M 20x1,5 ...
4044773169867
52106740
M 20x1,5
8.0
13.5
24
26.2
24
27.4
41.5
6.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SHZ-M 25x1,5 ...
4044773169799
52106750
M 25x1,5
11.0
20.0
30
33.0
30
34.3
47.5
7.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SHZ-M 32x1,5 ...
4044773169737
52106760
M 32x1,5
18.0
27.0
40
42.5
41
47.0
53.0
8.0
Brass, nickel-plated
10
SKINDICHT® SHZ-M 40x1,5 ...
4044773169669
52106770
M 40x1,5
24.0
31.0
50
54.0
50
57.4
60.0
8.0
Brass, nickel-plated
10
SKINDICHT® SHZ-M 50x1,5 ...
4044773169584
52106780
M 50x1,5
30.0
42.5
57
60.0
57
65.4
65.0
9.0
Brass, nickel-plated
5
SKINDICHT® SHZ-M 63x1,5 ...
4044773169508
52106790
M 63x1,5
36.0
47.0
66
70.0
64
73.5
68.0
10.0
Brass, nickel-plated
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성