카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® MPC 90° M black
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems plastic
Flexible with PVC spiral
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_aus_kstoff/silvyn_el_eloe_elt/silvyn_mpc_m_90_s.prj},{NB=SILVYN MPC-M 90 schwarz Art. Nr. 55502482},{EAN=4044774852515},{ATN=55502482},{ARTB=SILVYN MPC90°-20-M20},{CLRVIS=Black},{DES=Metric Thread},{CT=MPC},{NW=-},{CS=20},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{A=M20x1.5},{B=13},{C=39},{D=33},{E=14.5},{F=27},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{BD=18.000},{BAF=17.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{E2=14.00},{VER=1.000},{SW=30.000},{CNL=23.000},{RL=27.000},{RD=20.000},{CC=29.000},{NL=16.000},{LT=28.000},{NETF=32.000},{NETFL=3.000},{TFL=3.000},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
EAN
International Article Number
ⁿ/ₐ
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
CLRVIS
Color
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
VPE
Package [pc]
[ST]
SILVYN® MPC 90° M black ...
4044774852539
55502480
SILVYN MPC90°-16-M16
Black
Metric Thread
12
16
M16x1.5
11
38
28
10.5
22
10
SILVYN® MPC 90° M black ...
4044774852522
55502481
SILVYN MPC90°-16-M20
Black
Metric Thread
12
16
M20x1.5
13
38
28
10.5
27
10
SILVYN® MPC 90° M black ...
4044774852515
55502482
SILVYN MPC90°-20-M20
Black
Metric Thread
-
20
M20x1.5
13
39
33
14.5
27
10
SILVYN® MPC 90° M black ...
4044774852508
55502483
SILVYN MPC90°-25-M25
Black
Metric Thread
-
25
M25x1.5
15
48
42
19.0
33
10
SILVYN® MPC 90° M black ...
4044774852492
55502484
SILVYN MPC90°-32-M32
Black
Metric Thread
29
32
M32x1.5
16
58
48
24.5
40
10
SILVYN® MPC 90° M black ...
4044774852485
55502485
SILVYN MPC90°-40-M40
Black
Metric Thread
36
40
M40x1.5
16
97
60
33.0
50
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성