Miter Gears(Spiral) - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_2_sp.prj},{NB=M2S20R=2815H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M2S20R=2815H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=28.284},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=2.00},{D=40.0},{DA=40.80},{DA2=42.28},{A=28.00},{DD=15},{DH=34},{DB=0.00},{LH=5.00},{L=12.0},{LW=15.16},{LA=9.14},{B=9.0},{B2=5},{T2=2.3},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=48},{MIN=3},{DS=22.50},{TA=35},{SSS=3},{ALF=0.000},{VRS=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
M2S20R-3712
M2S20R-3712
Discontinued
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
37.00
12
34
14.00
21.0
24.16
18.14
9.0
0
0.0
-
0.0
48
3
141.0
35
M2S20R-3712_HUB0_0_0_0_0_...
M2S20L-3712
M2S20L-3712
Discontinued
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
37.00
12
34
14.00
21.0
24.16
18.14
9.0
0
0.0
-
0.0
48
3
141.0
35
M2S20L-3712_HUB0_0_0_0_0_...
M2S20R-3712H
M2S20R-3712H
-
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
37.00
12
34
14.00
21.0
24.16
18.14
9.0
0
0.0
-
0.0
48
3
141.0
35
M2S20R-3712H_HUB0_0_0_0_0...
M2S20L-3712H
M2S20L-3712H
-
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
37.00
12
34
14.00
21.0
24.16
18.14
9.0
0
0.0
-
0.0
48
3
141.0
35
M2S20L-3712H_HUB0_0_0_0_0...
M2S20R#3715H
M2S20R#3715H
-
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
37.00
15
34
14.00
21.0
24.16
18.14
9.0
5
2.3
2-M5
7.0
48
3
127.5
35
M2S20R#3715H_HUB0_0_0_0_0...
M2S20L#3715H
M2S20L#3715H
-
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
37.00
15
34
14.00
21.0
24.16
18.14
9.0
5
2.3
2-M5
7.0
48
3
127.5
35
M2S20L#3715H_HUB0_0_0_0_0...
M2S20R#3716H
M2S20R#3716H
Discontinued
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
37.00
16
34
14.00
21.0
24.16
18.14
9.0
5
2.3
2-M5
7.0
48
3
123.5
35
M2S20R#3716H_HUB0_0_0_0_0...
M2S20L#3716H
M2S20L#3716H
Discontinued
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
37.00
16
34
14.00
21.0
24.16
18.14
9.0
5
2.3
2-M5
7.0
48
3
123.5
35
M2S20L#3716H_HUB0_0_0_0_0...
M2S20R-2812
M2S20R-2812
Discontinued
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
28.00
12
34
5.00
12.0
15.16
9.14
9.0
0
0.0
-
0.0
48
3
84.9
35
M2S20R-2812_HUB0_0_0_0_0_...
M2S20L-2812
M2S20L-2812
Discontinued
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
28.00
12
34
5.00
12.0
15.16
9.14
9.0
0
0.0
-
0.0
48
3
84.9
35
M2S20L-2812_HUB0_0_0_0_0_...
M2S20R-2812H
M2S20R-2812H
-
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
28.00
12
34
5.00
12.0
15.16
9.14
9.0
0
0.0
-
0.0
48
3
84.9
35
M2S20R-2812H_HUB0_0_0_0_0...
M2S20L-2812H
M2S20L-2812H
-
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
28.00
12
34
5.00
12.0
15.16
9.14
9.0
0
0.0
-
0.0
48
3
84.9
35
M2S20L-2812H_HUB0_0_0_0_0...
M2S20R=2815H
M2S20R=2815H
Discontinued
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
28.00
15
34
5.00
12.0
15.16
9.14
9.0
5
2.3
-
0.0
48
3
77.8
35
M2S20R=2815H_HUB0_0_0_0_0...
M2S20L=2815H
M2S20L=2815H
Discontinued
1
20
2.00
40.0
40.80
42.28
28.00
15
34
5.00
12.0
15.16
9.14
9.0
5
2.3
-
0.0
48
3
77.8
35
M2S20L=2815H_HUB0_0_0_0_0...
M2S30R-5116
M2S30R-5116
-
1
30
2.00
60.0
60.94
62.42
51.00
16
44
17.00
28.0
30.53
22.21
12.4
0
0.0
-
0.0
47
54
358.4
35
M2S30R-5116_HUB0_0_0_0_0_...
M2S30L-5116
M2S30L-5116
-
1
30
2.00
60.0
60.94
62.42
51.00
16
44
17.00
28.0
30.53
22.21
12.4
0
0.0
-
0.0
47
54
358.4
35
M2S30L-5116_HUB0_0_0_0_0_...
M2S30R-5116H
M2S30R-5116H
-
1
30
2.00
60.0
60.94
62.42
51.00
16
44
17.00
28.0
30.53
22.21
12.4
0
0.0
-
0.0
47
54
358.4
35
M2S30R-5116H_HUB0_0_0_0_0...
M2S30L-5116H
M2S30L-5116H
-
1
30
2.00
60.0
60.94
62.42
51.00
16
44
17.00
28.0
30.53
22.21
12.4
0
0.0
-
0.0
47
54
358.4
35
M2S30L-5116H_HUB0_0_0_0_0...
M2S30R#5120H
M2S30R#5120H
Discontinued
1
30
2.00
60.0
60.94
62.42
51.00
20
44
17.00
28.0
30.53
22.21
12.4
6
2.8
2-M5
8.5
47
54
331.9
35
M2S30R#5120H_HUB0_0_0_0_0...
M2S30L#5120H
M2S30L#5120H
Discontinued
1
30
2.00
60.0
60.94
62.42
51.00
20
44
17.00
28.0
30.53
22.21
12.4
6
2.8
2-M5
8.5
47
54
331.9
35
M2S30L#5120H_HUB0_0_0_0_0...
M2S25R-4012
M2S25R-4012
-
1
25
2.00
50.0
51.33
52.53
40.00
12
42
11.00
21.0
23.13
16.27
10.5
0
0.0
-
0.0
49
21
224.9
35
M2S25R-4012_HUB0_0_0_0_0_...
M2S25L-4012
M2S25L-4012
-
1
25
2.00
50.0
51.33
52.53
40.00
12
42
11.00
21.0
23.13
16.27
10.5
0
0.0
-
0.0
49
21
224.9
35
M2S25L-4012_HUB0_0_0_0_0_...
M2S25R-4012HB
M2S25R-4012HB
-
1
25
2.00
50.0
51.33
52.53
40.00
12
42
11.00
21.0
23.13
16.27
10.5
0
0.0
-
0.0
49
21
224.9
35
M2S25R-4012HB_HUB0_0_0_0_...
M2S25L-4012HB
M2S25L-4012HB
-
1
25
2.00
50.0
51.33
52.53
40.00
12
42
11.00
21.0
23.13
16.27
10.5
0
0.0
-
0.0
49
21
224.9
35
M2S25L-4012HB_HUB0_0_0_0_...
M2S25R-4012H
M2S25R-4012H
-
1
25
2.00
50.0
51.33
52.53
40.00
12
42
11.00
21.0
23.13
16.27
10.5
0
0.0
-
0.0
49
21
224.9
35
M2S25R-4012H_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성