Miter Gears - Module 2.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_2_5.prj},{NB=M2.5S20=3518H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M2.5S20=3518H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=35.355},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=2.50},{D=50.0},{DA=51.66},{DA2=53.54},{A=35.00},{DD=18},{DH=42},{DB=0},{LH=6.00},{L=15.0},{LW=19.06},{LA=11.77},{B=11.1},{B2=6},{T2=2.8},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=49},{MIN=3},{DS=28.50},{TA=0},{SSS=3},{ALF=0.000},{VRS=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
M2.5SU20-4814
M2.5SU20-4814
Discontinued
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
48.00
14
42
19.00
28.0
32.06
24.77
11.1
0
0.0
-
0.0
49
3
297.0
0
M2.5SU20-4814_HUB0_0_0_0_...
M2.5S20-4814
M2.5S20-4814
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
48.00
14
42
19.00
28.0
32.06
24.77
11.1
0
0.0
-
0.0
49
3
294.0
0
M2.5S20-4814_HUB0_0_0_0_0...
M2.5S20-4814H
M2.5S20-4814H
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
48.00
14
42
19.00
28.0
32.06
24.77
11.1
0
0.0
-
0.0
49
3
294.0
0
M2.5S20-4814H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S20#4815H
M2.5S20#4815H
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
48.00
15
42
19.00
28.0
32.06
24.77
11.1
5
2.3
2-M5
9.5
49
3
284.7
0
M2.5S20#4815H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S20#4816H
M2.5S20#4816H
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
48.00
16
42
19.00
28.0
32.06
24.77
11.1
5
2.3
2-M5
9.5
49
3
279.5
0
M2.5S20#4816H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S20#4818H
M2.5S20#4818H
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
48.00
18
42
19.00
28.0
32.06
24.77
11.1
6
2.8
2-M5
9.5
49
3
266.7
0
M2.5S20#4818H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S20#4820H
M2.5S20#4820H
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
48.00
20
42
19.00
28.0
32.06
24.77
11.1
6
2.8
2-M5
9.5
49
3
253.7
0
M2.5S20#4820H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S20-3514
M2.5S20-3514
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
35.00
14
42
6.00
15.0
19.06
11.77
11.1
0
0.0
-
0.0
49
3
168.3
0
M2.5S20-3514_HUB0_0_0_0_0...
M2.5S20-3514H
M2.5S20-3514H
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
35.00
14
42
6.00
15.0
19.06
11.77
11.1
0
0.0
-
0.0
49
3
168.3
0
M2.5S20-3514H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S20=3515H
M2.5S20=3515H
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
35.00
15
42
6.00
15.0
19.06
11.77
11.1
5
2.3
-
0.0
49
3
164.3
0
M2.5S20=3515H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S20=3518H
M2.5S20=3518H
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
35.00
18
42
6.00
15.0
19.06
11.77
11.1
6
2.8
-
0.0
49
3
154.5
0
M2.5S20=3518H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S20=3520H
M2.5S20=3520H
-
1
20
2.50
50.0
51.66
53.54
35.00
20
42
6.00
15.0
19.06
11.77
11.1
6
2.8
-
0.0
49
3
147.5
0
M2.5S20=3520H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S25-5016
M2.5S25-5016
-
1
25
2.50
62.5
64.16
66.04
50.00
16
52
13.50
27.0
29.42
20.52
13.5
0
0.0
-
0.0
48
51
441.2
0
M2.5S25-5016_HUB0_0_0_0_0...
M2.5S25-5016H
M2.5S25-5016H
-
1
25
2.50
62.5
64.16
66.04
50.00
16
52
13.50
27.0
29.42
20.52
13.5
0
0.0
-
0.0
48
51
441.2
0
M2.5S25-5016H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S30-6318
M2.5S30-6318
-
1
30
2.50
75.0
76.70
78.54
63.00
18
55
20.50
34.5
37.71
27.27
15.5
0
0.0
-
0.0
47
42
711.1
0
M2.5S30-6318_HUB0_0_0_0_0...
M2.5S30-6318H
M2.5S30-6318H
-
1
30
2.50
75.0
76.70
78.54
63.00
18
55
20.50
34.5
37.71
27.27
15.5
0
0.0
-
0.0
47
42
711.1
0
M2.5S30-6318H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S30#6320H
M2.5S30#6320H
Discontinued
1
30
2.50
75.0
76.70
78.54
63.00
20
55
20.50
34.5
37.71
27.27
15.5
6
2.8
2-M5
10.5
47
42
688.1
0
M2.5S30#6320H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S30#6325H
M2.5S30#6325H
Discontinued
1
30
2.50
75.0
76.70
78.54
63.00
25
55
20.50
34.5
37.71
27.27
15.5
8
3.3
2-M6
10.5
47
42
637.2
0
M2.5S30#6325H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S30-5016
M2.5S30-5016
-
1
30
2.50
75.0
76.70
78.54
50.00
16
55
7.50
21.5
24.71
14.27
15.5
0
0.0
-
0.0
47
42
503.6
0
M2.5S30-5016_HUB0_0_0_0_0...
M2.5S30-5016H
M2.5S30-5016H
-
1
30
2.50
75.0
76.70
78.54
50.00
16
55
7.50
21.5
24.71
14.27
15.5
0
0.0
-
0.0
47
42
503.6
0
M2.5S30-5016H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S30=5020H
M2.5S30=5020H
Discontinued
1
30
2.50
75.0
76.70
78.54
50.00
20
55
7.50
21.5
24.71
14.27
15.5
6
2.8
-
0.0
47
42
481.7
0
M2.5S30=5020H_HUB0_0_0_0_...
M2.5S30=5025H
M2.5S30=5025H
Discontinued
1
30
2.50
75.0
76.70
78.54
50.00
25
55
7.50
21.5
24.71
14.27
15.5
8
3.3
-
0.0
47
42
450.9
0
M2.5S30=5025H_HUB0_0_0_0_...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성