Bevel Gears(Spiral) - Module 3
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/bevel_gears_new_mod_3_sp.prj},{NB=B3S36R-16H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=B3S36R-16H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=60.374},{SB11=18},{U=2},{Z=36},{MOD=3.00},{D=108.0},{DA=107.00},{DA2=109.47},{A=52.32},{DD=16},{DH=60.0},{DB=100.68},{LH=18.00},{L=31.0},{LW=35.13},{LA=26.79},{B=20.0},{B2=0},{T2=0.0},{LS=0.00},{DEG=65},{MIN=22},{DS=68.90},{TA=35},{D5=68.9},{X=20.340},{NDM=0.0},{SSS=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
B3S18L-15
B3S18L-15
-
2
18
3.00
54.0
57.37
60.07
75.27
15
41.0
18.02
37.0
40.12
22.79
20.0
0
0.0
-
0.00
30
9
0.39(kg)
35
B3S18L-15_HUB0_0_0_0_0_SH...
B3S18L-15H
B3S18L-15H
Discontinued
2
18
3.00
54.0
57.37
60.07
75.27
15
41.0
18.02
37.0
40.12
22.79
20.0
0
0.0
-
0.00
30
9
0.39(kg)
35
B3S18L-15H_HUB0_0_0_0_0_S...
B3S18L#20H
B3S18L#20H
Discontinued
2
18
3.00
54.0
57.37
60.07
75.27
20
41.0
18.02
37.0
40.12
22.79
20.0
6
2.8
2-M6
9.00
30
9
0.35(kg)
35
B3S18L#20H_HUB0_0_0_0_0_S...
B3S36R-16
B3S36R-16
-
2
36
3.00
108.0
107.00
109.47
52.32
16
60.0
18.00
31.0
35.13
26.79
20.0
0
0.0
-
0.00
65
22
1.13(kg)
35
B3S36R-16_HUB0_0_0_0_0_SH...
B3S36R-16H
B3S36R-16H
Discontinued
2
36
3.00
108.0
107.00
109.47
52.32
16
60.0
18.00
31.0
35.13
26.79
20.0
0
0.0
-
0.00
65
22
1.13(kg)
35
B3S36R-16H_HUB0_0_0_0_0_S...
B3S36R#30H
B3S36R#30H
Discontinued
2
36
3.00
108.0
107.00
109.47
52.32
30
60.0
18.00
31.0
35.13
26.79
20.0
8
3.3
2-M6
9.00
65
22
1.01(kg)
35
B3S36R#30H_HUB0_0_0_0_0_S...
B3S15L-12
B3S15L-12
Discontinued
3
15
3.00
45.0
50.39
52.16
89.36
12
36.0
20.36
42.0
43.40
23.05
22.0
0
0.0
-
0.00
22
44
0.33(kg)
35
B3S15L-12_HUB0_0_0_0_0_SH...
B3S15L-12H
B3S15L-12H
Discontinued
3
15
3.00
45.0
50.39
52.16
89.36
12
36.0
20.36
42.0
43.40
23.05
22.0
0
0.0
-
0.00
22
44
0.33(kg)
35
B3S15L-12H_HUB0_0_0_0_0_S...
B3S45R-18
B3S45R-18
Discontinued
3
45
3.00
135.0
133.90
136.07
50.95
18
70.0
18.00
31.0
36.06
30.06
22.0
0
0.0
-
0.00
74
12
1.85(kg)
35
B3S45R-18_HUB0_0_0_0_0_SH...
B3S45R-18H
B3S45R-18H
Discontinued
3
45
3.00
135.0
133.90
136.07
50.95
18
70.0
18.00
31.0
36.06
30.06
22.0
0
0.0
-
0.00
74
12
1.85(kg)
35
B3S45R-18H_HUB0_0_0_0_0_S...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성