Bevel Gears - Module 2.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/bevel_gears_new_mod_2_5.prj},{NB=B2.5S36#25H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=B2.5S36#25H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=50.312},{SB11=18},{U=2},{Z=36},{MOD=2.50},{D=90.0},{DA=90.18},{DA2=92.24},{A=42.55},{DD=25},{DH=50.0},{DB=84.95},{LH=15.00},{L=25.0},{LW=29.01},{LA=22.29},{B=16.7},{B2=8},{T2=3.3},{LS=7.50},{DEG=66},{MIN=17},{DS=57.50},{TA=0},{D5=57.5},{X=16.975},{NDM=6.0},{SSS=3},{VRS=4},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
B2.5S18-12
B2.5S18-12
-
2
18
2.50
45.0
47.27
49.47
64.29
12
36.0
17.00
32.0
34.97
20.41
16.7
0
0.0
-
0.00
29
25
0.25(kg)
0
B2.5S18-12_HUB0_0_0_0_0_S...
B2.5S18-12H
B2.5S18-12H
-
2
18
2.50
45.0
47.27
49.47
64.29
12
36.0
17.00
32.0
34.97
20.41
16.7
0
0.0
-
0.00
29
25
0.25(kg)
0
B2.5S18-12H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S18#15H
B2.5S18#15H
Discontinued
2
18
2.50
45.0
47.27
49.47
64.29
15
36.0
17.00
32.0
34.97
20.41
16.7
5
2.3
2-M5
8.50
29
25
0.23(kg)
0
B2.5S18#15H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S36-14
B2.5S36-14
-
2
36
2.50
90.0
90.18
92.24
42.55
14
50.0
15.00
25.0
29.01
22.29
16.7
0
0.0
-
0.00
66
17
0.64(kg)
0
B2.5S36-14_HUB0_0_0_0_0_S...
B2.5S36-14H
B2.5S36-14H
-
2
36
2.50
90.0
90.18
92.24
42.55
14
50.0
15.00
25.0
29.01
22.29
16.7
0
0.0
-
0.00
66
17
0.64(kg)
0
B2.5S36-14H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S36#20H
B2.5S36#20H
Discontinued
2
36
2.50
90.0
90.18
92.24
42.55
20
50.0
15.00
25.0
29.01
22.29
16.7
6
2.8
2-M5
7.50
66
17
0.61(kg)
0
B2.5S36#20H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S36#25H
B2.5S36#25H
Discontinued
2
36
2.50
90.0
90.18
92.24
42.55
25
50.0
15.00
25.0
29.01
22.29
16.7
8
3.3
2-M6
7.50
66
17
0.57(kg)
0
B2.5S36#25H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S15-10
B2.5S15-10
-
3
15
2.50
37.5
42.74
44.18
77.93
10
32.0
20.80
38.5
40.41
22.79
19.0
0
0.0
-
0.00
22
17
0.22(kg)
0
B2.5S15-10_HUB0_0_0_0_0_S...
B2.5S15-10H
B2.5S15-10H
-
3
15
2.50
37.5
42.74
44.18
77.93
10
32.0
20.80
38.5
40.41
22.79
19.0
0
0.0
-
0.00
22
17
0.22(kg)
0
B2.5S15-10H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S15#15H
B2.5S15#15H
Discontinued
3
15
2.50
37.5
42.74
44.18
77.93
15
32.0
20.80
38.5
40.41
22.79
19.0
5
2.3
2-M5
10.50
22
17
0.19(kg)
0
B2.5S15#15H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S45-16
B2.5S45-16
-
3
45
2.50
112.5
111.60
113.44
40.67
16
60.0
14.00
24.5
28.74
23.32
19.0
0
0.0
-
0.00
73
27
1.1(kg)
0
B2.5S45-16_HUB0_0_0_0_0_S...
B2.5S45-16H
B2.5S45-16H
-
3
45
2.50
112.5
111.60
113.44
40.67
16
60.0
14.00
24.5
28.74
23.32
19.0
0
0.0
-
0.00
73
27
1.1(kg)
0
B2.5S45-16H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S45#20H
B2.5S45#20H
Discontinued
3
45
2.50
112.5
111.60
113.44
40.67
20
60.0
14.00
24.5
28.74
23.32
19.0
6
2.8
2-M5
7.00
73
27
1.07(kg)
0
B2.5S45#20H_HUB0_0_0_0_0_...
B2.5S45#25H
B2.5S45#25H
Discontinued
3
45
2.50
112.5
111.60
113.44
40.67
25
60.0
14.00
24.5
28.74
23.32
19.0
8
3.3
2-M6
7.00
73
27
1.04(kg)
0
B2.5S45#25H_HUB0_0_0_0_0_...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성