Bevel Gears - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/bevel_gears_new_mod_2.prj},{NB=B2S36#18H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=B2S36#18H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=40.249},{SB11=18},{U=2},{Z=36},{MOD=2.00},{D=72.0},{DA=72.15},{DA2=73.79},{A=35.21},{DD=18},{DH=36.0},{DB=67.79},{LH=13.00},{L=21.0},{LW=24.07},{LA=19.00},{B=12.6},{B2=6},{T2=2.8},{LS=6.50},{DEG=66},{MIN=17},{DS=47.60},{TA=0},{D5=47.6},{X=15.895},{NDM=5.0},{SSS=3},{VRS=4},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
B2SU18-10
B2SU18-10
-
2
18
2.00
36.0
37.81
39.58
53.12
10
28.0
15.00
27.0
29.00
18.01
12.6
0
0.0
-
0.00
29
25
131
0
B2SU18-10_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2SU36-12
B2SU36-12
-
2
36
2.00
72.0
72.15
73.79
35.21
12
36.0
13.00
21.0
24.07
19.00
12.6
0
0.0
-
0.00
66
17
316.2
0
B2SU36-12_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S18-10
B2S18-10
-
2
18
2.00
36.0
37.81
39.58
53.12
10
28.0
15.12
27.0
29.00
18.01
12.6
0
0.0
-
0.00
29
25
129.6
0
B2S18-10_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B2S18-10H
B2S18-10H
-
2
18
2.00
36.0
37.81
39.58
53.12
10
28.0
15.12
27.0
29.00
18.01
12.6
0
0.0
-
0.00
29
25
129.6
0
B2S18-10H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S18#12H
B2S18#12H
-
2
18
2.00
36.0
37.81
39.58
53.12
12
28.0
15.12
27.0
29.00
18.01
12.6
4
1.8
2-M5
8.00
29
25
119.8
0
B2S18#12H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S36-12
B2S36-12
-
2
36
2.00
72.0
72.15
73.79
35.21
12
36.0
13.00
21.0
24.07
19.00
12.6
0
0.0
-
0.00
66
17
313
0
B2S36-12_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B2S36-12H
B2S36-12H
-
2
36
2.00
72.0
72.15
73.79
35.21
12
36.0
13.00
21.0
24.07
19.00
12.6
0
0.0
-
0.00
66
17
313
0
B2S36-12H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S36#18H
B2S36#18H
-
2
36
2.00
72.0
72.15
73.79
35.21
18
36.0
13.00
21.0
24.07
19.00
12.6
6
2.8
2-M5
6.50
66
17
285.8
0
B2S36#18H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S36#20H
B2S36#20H
Discontinued
2
36
2.00
72.0
72.15
73.79
35.21
20
36.0
13.00
21.0
24.07
19.00
12.6
6
2.8
2-M5
6.50
66
17
276.1
0
B2S36#20H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S15-10
B2S15-10
-
3
15
2.00
30.0
34.19
35.35
62.00
10
26.0
16.33
28.9
30.32
17.89
13.4
0
0.0
-
0.00
22
17
103.8
0
B2S15-10_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B2S15-10H
B2S15-10H
-
3
15
2.00
30.0
34.19
35.35
62.00
10
26.0
16.33
28.9
30.32
17.89
13.4
0
0.0
-
0.00
22
17
103.8
0
B2S15-10H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S15#12H
B2S15#12H
-
3
15
2.00
30.0
34.19
35.35
62.00
12
26.0
16.33
28.9
30.32
17.89
13.4
4
1.8
2-M5
8.50
22
17
93.4
0
B2S15#12H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S45-14
B2S45-14
-
3
45
2.00
90.0
89.29
90.75
40.00
14
50.0
16.00
25.9
29.94
26.12
13.4
0
0.0
-
0.00
73
27
722.7
0
B2S45-14_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B2S45-14H
B2S45-14H
-
3
45
2.00
90.0
89.29
90.75
40.00
14
50.0
16.00
25.9
29.94
26.12
13.4
0
0.0
-
0.00
73
27
722.7
0
B2S45-14H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S45#18H
B2S45#18H
Discontinued
3
45
2.00
90.0
89.29
90.75
40.00
18
50.0
16.00
25.9
29.94
26.12
13.4
6
2.8
2-M5
8.00
73
27
696.9
0
B2S45#18H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B2S45#20H
B2S45#20H
-
3
45
2.00
90.0
89.29
90.75
40.00
20
50.0
16.00
25.9
29.94
26.12
13.4
6
2.8
2-M5
8.00
73
27
684.8
0
B2S45#20H_HUB0_0_0_0_0_SH...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성