Miter Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
BLUE POM GEARS
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/blue_pom_gears/miter_gears.prj},{NB=M1.5BP20-2808_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M1.5BP20-2808},{U=1},{Z=20},{MOD=1.50},{D=30.0},{DA=32.12},{DA2=0.00},{A=28.00},{DD=8},{DH=24},{LH=10.00},{L=16.5},{LW=18.53},{LA=14.06},{B=6.8},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=49},{MIN=3},{DS=17.75},{TA=0},{SSS=2},{ALF=0.000},{VRS=1},{KUT=39.950},{PRA=2},{VERS=0},{VERS2=0},{VERS3=0},{SB4=20},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
M80BP20-1604
M80BP20-1604
-
20
0.80
Blue POM
16.0
17.13
0.00
16.00
4
12
6.00
10.0
11.00
8.57
3.7
49
3
1.7
M80BP20-1604_HUB0_0_0_0_0...
M80BP25-1805
M80BP25-1805
-
25
0.80
Blue POM
20.0
21.13
0.00
18.00
5
16
6.00
10.5
11.67
8.57
4.7
48
51
3
M80BP25-1805_HUB0_0_0_0_0...
M80BP30-2005
M80BP30-2005
-
30
0.80
Blue POM
24.0
25.13
0.00
20.00
5
18
6.00
11.0
12.34
8.57
5.6
47
42
4.5
M80BP30-2005_HUB0_0_0_0_0...
M1BP20-2105
M1BP20-2105
-
20
1.00
Blue POM
20.0
21.41
0.00
21.00
5
16
9.00
13.0
14.53
11.71
4.3
49
3
3.7
M1BP20-2105_HUB0_0_0_0_0_...
M1BP25-2306
M1BP25-2306
-
25
1.00
Blue POM
25.0
26.41
0.00
23.00
6
20
8.00
13.0
14.70
11.21
5.3
48
51
6
M1BP25-2306_HUB0_0_0_0_0_...
M1BP30-2606
M1BP30-2606
-
30
1.00
Blue POM
30.0
31.41
0.00
26.00
6
22
8.90
14.5
15.89
11.71
6.2
47
42
8.8
M1BP30-2606_HUB0_0_0_0_0_...
M1.25BP20-2406
M1.25BP20-2406
-
20
1.25
Blue POM
25.0
26.77
0.00
24.00
6
20
8.99
14.0
16.00
12.38
5.5
49
3
6.4
M1.25BP20-2406_HUB0_0_0_0...
M1.25BP25-2808
M1.25BP25-2808
-
25
1.25
Blue POM
31.2
33.02
0.00
28.00
8
26
9.75
15.5
17.35
13.26
6.2
48
51
11.5
M1.25BP25-2808_HUB0_0_0_0...
M1.25BP30-3208
M1.25BP30-3208
-
30
1.25
Blue POM
37.5
39.27
0.00
32.00
8
28
10.00
17.0
18.85
14.13
7.0
47
42
16.6
M1.25BP30-3208_HUB0_0_0_0...
M1.5BP20-2808
M1.5BP20-2808
-
20
1.50
Blue POM
30.0
32.12
0.00
28.00
8
24
10.00
16.5
18.53
14.06
6.8
49
3
10.5
M1.5BP20-2808_HUB0_0_0_0_...
M1.5BP25-3410
M1.5BP25-3410
-
25
1.50
Blue POM
37.5
39.62
0.00
34.00
10
30
11.50
19.0
21.26
16.31
7.5
48
51
19.9
M1.5BP25-3410_HUB0_0_0_0_...
M1.5BP30-3810
M1.5BP30-3810
-
30
1.50
Blue POM
45.0
47.12
0.00
38.00
10
33
12.34
21.0
22.83
16.56
9.3
47
42
28.4
M1.5BP30-3810_HUB0_0_0_0_...
M2BP20-3710
M2BP20-3710
-
20
2.00
Blue POM
40.0
41.32
42.83
37.00
10
34
14.00
21.0
24.00
18.41
8.5
49
3
26.4
M2BP20-3710_HUB0_0_0_0_0_...
M2BP25-4012
M2BP25-4012
-
25
2.00
Blue POM
50.0
51.33
52.83
40.00
12
42
10.99
21.0
23.34
16.41
10.5
48
51
41.7
M2BP25-4012_HUB0_0_0_0_0_...
M2BP30-5112
M2BP30-5112
-
30
2.00
Blue POM
60.0
61.36
62.83
51.00
12
44
16.79
28.0
30.77
22.41
12.4
47
42
68.4
M2BP30-5112_HUB0_0_0_0_0_...
M2.5BP20-4812
M2.5BP20-4812
-
20
2.50
Blue POM
50.0
51.66
53.54
48.00
12
42
19.00
28.0
32.06
24.77
11.1
49
3
54.4
M2.5BP20-4812_HUB0_0_0_0_...
M2.5BP25-5014
M2.5BP25-5014
-
25
2.50
Blue POM
62.5
64.16
66.04
50.00
14
52
13.50
27.0
29.42
20.52
13.5
48
51
81
M2.5BP25-5014_HUB0_0_0_0_...
M2.5BP30-6316
M2.5BP30-6316
-
30
2.50
Blue POM
75.0
76.70
78.54
63.00
16
55
20.50
34.5
37.71
27.27
15.5
47
42
130.5
M2.5BP30-6316_HUB0_0_0_0_...
M3BP20-5814
M3BP20-5814
-
20
3.00
Blue POM
60.0
61.99
64.24
58.00
14
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
49
3
95.9
M3BP20-5814_HUB0_0_0_0_0_...
M3BP25-6016
M3BP25-6016
-
25
3.00
Blue POM
75.0
77.00
79.24
60.00
16
65
17.50
32.0
35.31
24.62
16.2
48
51
146.2
M3BP25-6016_HUB0_0_0_0_0_...
M3BP30-7518
M3BP30-7518
-
30
3.00
Blue POM
90.0
92.04
94.24
75.00
18
66
23.64
40.0
44.65
32.12
18.6
47
42
222.9
M3BP30-7518_HUB0_0_0_0_0_...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성