TW02 - WEH® Adapter WEH® Adapter TW02 zum Prüfen von Glattrohren und Schläuchen (Außendurchmesser), pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 bar01 zum Prüfen von Glattrohren (Innendurchmesser), Bohrungen, pneumatische Betätigung
KVT Fastening
WEH ® Quick adapter and quick connectors
TW02 - WEH® Adapter TW02 zum Prüfen von Glattrohren und Schläuchen (Außendurchmesser), pneumatische Betätigung, Vakuum bis max. 35 bar
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/weh/tw02/tw02.prj},{NB=TW02 BG1},{IDNR=},{STEPBZC=c1-141956},{BZC=TW02 BG1},{BG=1},{B1=G1/4\"},{NDMB1=13.157},{P1=G1/8\"},{NDMP1=9.728},{G=M6},{NDMG=6.000},{D1=56.4},{D2=46.9},{D3=41.1},{L1=69.50},{L2=9.30},{L3=8.50},{VERS=2},{PRA=1},{LINK=Anfrage senden},{LINK1=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27bgToImDU-DVri3HWrzNUdu4wO3kVZHmoC4Hcu9dbZUOEQwVUNKRDI0Q0tUMzRPMU45UFpSMU1XSC4u}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZC
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
B1
Innengewinde
ⁿ/ₐ
P1
Innengewinde
ⁿ/ₐ
G
Gewinde für Haltevorrichtung
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TW02 BG01
TW02 BG01
01
G1/8"
M5
M5
37.8
32.5
27.9
52.20
9.50
8.25
TW02 BG1
TW02 BG1
1
G1/4"
G1/8"
M6
56.4
46.9
41.1
69.50
9.30
8.50
TW02 BG2
TW02 BG2
2
G1/2"
G1/8"
M6
79.0
68.7
63.5
89.20
23.20
14.50
TW02 BG3
TW02 BG3
3
G1"
G1/8"
M6
107.5
91.0
82.5
114.00
38.00
30.00
TW02 BG4
TW02 BG4
4
G1 1/2"
G1/8"
M6
139.1
121.8
108.0
117.80
37.80
27.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성