Countersunk head 120°, rivet thorn - Steel , stainless steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Standard (open) - Blind rivets
Rivet cases - Nickel / Copper
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/standard_blindniet/nietheulsen_nickel_kupfer/senk_ni_cu.prj},{NB=KVT TLPK 537 BS(14.8)},{D=4.0},{L=10.5},{FORM=1},{P=4.80},{P1=4.8-6.6},{PMIN=4.800},{PMAX=6.600},{BZC1=TLPK 537},{VERS=1.000},{W=0},{B=4.1},{F1=3000},{F2=2200},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.000},{X3=6.860}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
VERS
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT TLPK 319 BS
2.8
5.5
0.7-2.3
1.000
TLPK 319 BS
2.9
1300
1150
1.83
KVT TLPK 321 BS
2.8
6.0
2.3-2.8
1.000
TLPK 321 BS
2.9
1300
1150
1.83
KVT TLPK 419 BS
3.2
5.8
0.8-2.5
1.000
TLPK 419 BS
3.3
2500
1750
1.93
KVT TLPK 424 BS
3.2
7.0
2.5-3.8
1.000
TLPK 424 BS
3.3
2500
1750
1.93
KVT TLPK 429 BS
3.2
8.5
3.8-5.1
1.000
TLPK 429 BS
3.3
2500
1750
1.93
KVT TLPK 435 BS
3.2
10.0
5.1-6.6
1.000
TLPK 435 BS
3.3
2500
1750
1.93
KVT TLPK 440 BS
3.2
11.2
6.6-7.9
1.000
TLPK 440 BS
3.3
2500
1750
1.93
KVT TLPK 524 BS
4.0
7.2
1.0-3.3
1.000
TLPK 524 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPK 530 BS
4.0
8.7
3.3-4.8
1.000
TLPK 530 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPK 537 BS
4.0
10.5
4.8-6.6
1.000
TLPK 537 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPK 540 BS
4.0
11.3
6.6-7.4
1.000
TLPK 540 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPK 545 BS
4.0
12.5
7.4-8.6
1.000
TLPK 545 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPK 624 BS
4.8
7.5
1.3-3.1
1.000
TLPK 624 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPK 630 BS
4.8
9.0
3.1-4.6
1.000
TLPK 630 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPK 636 BS
4.8
10.5
4.6-5.8
1.000
TLPK 636 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPK 639 BS
4.8
11.0
5.8-6.6
1.000
TLPK 639 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPK 650 BS
4.8
14.0
6.6-9.4
1.000
TLPK 650 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPK 665 BS
4.8
18.0
9.4-13.2
1.000
TLPK 665 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPK 675 BS
4.8
20.5
13.2-15.8
1.000
TLPK 675 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPK 850 BS
6.4
14.5
4.6-8.4
1.000
TLPK 850 BS
6.6
6750
5400
3.86
KVT TLPK 870 BS
6.4
19.4
8.4-13.5
1.000
TLPK 870 BS
6.6
6750
5400
3.86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성