Flat round head , rivet thorn - Steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Peel - spreading - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/peel_serie/nietheulsen_aluminum/flach_stahl.prj},{NB=KVT TAPD 512 SW(15)},{D=4.0},{L=14.0},{FORM=1},{P=5.00},{P1=5.0-9.0},{PMIN=5.000},{PMAX=9.000},{BZC=TAPD 512 SW},{VERS=1},{W=Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.4},{F1=1000},{F2=1000},{D1=2.45},{X1=4.080},{X2=1.350},{X3=8.220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT TAPD 408 SW
3.2
10.0
1.5-6.0
TAPD 408 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.6
800
800
1.83
KVT TAPD 412 SW
3.2
13.5
5.0-9.0
TAPD 412 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.6
800
800
1.83
KVT TAPD 418 SW
3.2
18.7
8.0-14.0
TAPD 418 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.6
800
800
1.83
KVT TAPD 508 SW
4.0
10.5
1.5-6.0
TAPD 508 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.4
1000
1000
2.45
KVT TAPD 512 SW
4.0
14.0
5.0-9.0
TAPD 512 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.4
1000
1000
2.45
KVT TAPD 518 SW
4.0
19.5
8.0-14.0
TAPD 518 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.4
1000
1000
2.45
KVT TAPD 608 SW
4.8
11.1
1.5-6.0
TAPD 608 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
5.2
2000
2000
2.64
KVT TAPD 612 SW
4.8
14.7
5.0-9.0
TAPD 612 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
5.2
2000
2000
2.64
KVT TAPD 617 SW
4.8
19.0
8.0-14.0
TAPD 617 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
5.2
2000
2000
2.64
KVT TAPD 625 SW
4.8
25.5
14.0-20.0
TAPD 625 SW
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
5.2
2000
2000
2.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성