Flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Cup (closed) - Blind rivets
Rivet cases - Nickel / Copper
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/becher_blindniet/nietheulsen_nickel_kupfer/flach_nickel_kupfer.prj},{NB=KVT LD 56 SB(13.2)},{D=4.0},{L=10.2},{FORM=1},{P=3.20},{P1=3.2-4.8},{PMIN=3.200},{PMAX=4.800},{BZC=LD 56 SB},{W=Hülse : NiCu (Nickel / Kupfer) , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.1},{F1=3000},{F2=2200},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.200},{X3=8.170}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT LD 46 SB
3.2
9.7
3.2-4.8
LD 46 SB
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
1900
1500
1.93
KVT LD 56 SB
4.0
10.2
3.2-4.8
LD 56 SB
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
KVT LD 64 SB
4.8
9.2
0.1-3.2
LD 64 SB
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
KVT LD 68 SB
4.8
12.4
4.8-6.4
LD 68 SB
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성