TD - Self-clinching cable tie mounts
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Cable tie-mount hardware
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/td/td.prj},{NB=KVT TD-40-4},{IDNR=MIN},{BZC=TD-40-4},{W=Sinterstahl (4600 A), verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")},{LB=6.35 -x- 3.18},{A=6.25},{B=1.40},{C=1.65},{D=4.06},{E=7.82},{G=3.81},{L=3.07},{SM=1.0 - 1.3},{R1=0.3810},{R2=0.7620},{L1=5.0290},{G1=2.5020},{G2=2.6010},{R=0.3810},{A1=0.0000},{RU=0.2540}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet ±0.05 --0.03
[mm]
A
±0.08
[mm]
B
±0.15
[mm]
C
±0.15
[mm]
D
±0.15
[mm]
E
±0.15
[mm]
G
±0.15
[mm]
L
±0.08
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
KVT TD-40-4
TD-40-4
Sintered steel (4600 A), ...
6.35 -x- 3.18
6.25
1.40
1.65
4.06
7.82
3.81
3.07
1.0 - 1.3
KVT TD-60-6
TD-60-6
Sintered steel (4600 A), ...
7.93 -x- 4.75
7.82
1.91
1.65
5.21
9.40
4.57
4.67
1.0 - 1.8
KVT TD-175-12
TD-175-12
Sintered steel (4600 A), ...
12.7 -x- 9.53
12.60
3.30
2.40
9.14
14.28
7.24
9.42
1.0 - 3.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성