SL - Self-clinching nut with locking thread
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-locking nuts with a notch in the head
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/sl/sl.prj},{NB=KVT SL-M4-2},{IDNR=},{BZC=SL-M4-2},{W=Stahl, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")},{D1=M4},{LB=5.40},{D2=5.38},{D3=7.95},{M=2.00},{H=1.38},{SM=1.4},{MRL=6.9},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{H1=0.3180},{DU=5.9000},{DU1=0.0790},{DU2=2.9360},{DU3=0.0990}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
M
±0.25
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT SL-M3-1
SL-M3-1
Steel, zinc-plated, color...
M3
4.25
4.22
6.35
1.50
0.98
1.0
4.8
KVT SL-M3-2
SL-M3-2
Steel, zinc-plated, color...
M3
4.25
4.22
6.35
1.50
1.38
1.4
4.8
KVT SL-M4-1
SL-M4-1
Steel, zinc-plated, color...
M4
5.40
5.38
7.95
2.00
0.98
1.0
6.9
KVT SL-M4-2
SL-M4-2
Steel, zinc-plated, color...
M4
5.40
5.38
7.95
2.00
1.38
1.4
6.9
KVT SL-M5-1
SL-M5-1
Steel, zinc-plated, color...
M5
6.40
6.38
8.75
2.00
0.98
1.0
7.1
KVT SL-M5-2
SL-M5-2
Steel, zinc-plated, color...
M5
6.40
6.38
8.75
2.00
1.38
1.4
7.1
KVT SL-M6-1
SL-M6-1
Steel, zinc-plated, color...
M6
8.75
8.73
11.10
4.08
1.38
1.4
8.6
KVT SL-M6-2
SL-M6-2
Steel, zinc-plated, color...
M6
8.75
8.73
11.10
4.08
2.21
2.3
8.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성