AS / AC - Floating self-clinching nut
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Floating self-clinching nuts
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/as_ac/as_ac_einpressmuttern_mit_beweglicher_innenmutter.prj},{NB=KVT AS-M4-1},{IDNR=},{W=AS},{D1=M4},{LB=9.40},{D2=9.38},{D3=9.28},{D4=11.18},{M=3.31},{H=0.97},{SM=1.0},{MRL=8.64},{WX='AS', 'Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")', 'AC', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=1},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{R1=8.3850},{R2=9.5030},{R3=10.0620},{C=0.5160},{L2=0.4140},{R=0.7730},{L3=2.0720}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
D4
±0.4
[mm]
M
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT AS-M3-1
AS-M3-1
M3
7.40
7.35
7.37
9.14
3.31
0.97
1.0
7.62
KVT AS-M3-2
AS-M3-2
M3
7.40
7.35
7.37
9.14
3.31
1.38
1.4
7.62
KVT AS-M4-1
AS-M4-1
M4
9.40
9.38
9.28
11.18
3.31
0.97
1.0
8.64
KVT AS-M4-2
AS-M4-2
M4
9.40
9.38
9.28
11.18
3.31
1.38
1.4
8.64
KVT AS-M5-1
AS-M5-1
M5
10.30
10.29
10.29
11.94
4.32
0.97
1.0
9.14
KVT AS-M5-2
AS-M5-2
M5
10.30
10.29
10.29
11.94
4.32
1.38
1.4
9.14
KVT AS-M6-2
AS-M6-2
M6
13.10
13.06
12.96
15.24
5.34
1.38
1.4
10.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성