Flat round head , rivet thorn - Steel - Magna-Lok® Blind rivet
KVT Fastening
Huck®
Magna-Lok®
Rivet cases - Steel
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/huck/magna_lok/nietheulsen_stahl/magna_lok_f_s.prj},{NB=KVT MGLP-R6-E(11.6)},{D1=4.8},{FORM=1},{P=1.60},{PMIN=1.600},{PMAX=11.100},{P1=1.6-11.1},{BZC=MGLP-R6-E},{W=Hülse : Stahl, Dorn : Stahl},{D=14.53},{E=24.13},{B=4.9-5.1},{F1=4450},{F2=5780}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
D1
Rivet diameter
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D
Core length
[mm]
E
Rivet length
[mm]
B
Borehole diameter
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
KVT MGLP-R6-4
4.8
1.6-6.9
MGLP-R6-4
Body : Steel, Mandrel : S...
10.54
17.15
4.9-5.1
4450
5780
KVT MGLP-R6-7
4.8
5.5-11.1
MGLP-R6-7
Body : Steel, Mandrel : S...
14.53
20.96
4.9-5.1
4450
5780
KVT MGLP-R6-E
4.8
1.6-11.1
MGLP-R6-E
Body : Steel, Mandrel : S...
14.53
24.13
4.9-5.1
4450
5780
KVT MGLP-R8-6
6.4
2.0-9.5
MGLP-R8-6
Body : Steel, Mandrel : S...
14.22
24.64
6.6-6.9
8230
11120
KVT MGLP-R8-10
6.4
8.9-15.9
MGLP-R8-10
Body : Steel, Mandrel : S...
20.57
30.99
6.6-6.9
8230
11120
KVT MGLP-R8-E
6.4
2.0-15.9
MGLP-R8-E
Body : Steel, Mandrel : S...
20.57
35.69
6.6-6.9
8230
11120
KVT MGLP-R12-12
9.5
3.0-14.2
MGLP-R12-12
Body : Steel, Mandrel : S...
21.34
41.91
9.9-10.3
17790
26690
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성