SK - Blind-rivet stud, countersunk head
KVT Fastening
FASTEKS® FILKO Blind-rivet nut
SK - Blind-rivet stud
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/filko_blindnietmuttern/sk_m/sk_m.prj},{NB=KVT M6x3615 (11.5)},{IDNR=},{BZC=M6x3615},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=1.5},{K1=1.5-3.4},{H=7.8},{D=10.0},{K2=1.30},{B=11.0},{D1=7.7},{L1=24.5},{L2=15.0},{L3=5.0},{W=Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS konform)},{K1X=1.5},{K1Y=3.4},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole-Ø +0.1
[mm]
D
Ø
[mm]
K2
[mm]
B
[mm]
D1
Ød
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
KVT M5x3110
M5x3110
M5
1.5-3.0
6.6
9.0
1.40
10.0
6.5
18.0
10.0
4.5
Steel, galvanized, yellow...
KVT M5x3115
M5x3115
M5
1.5-3.0
6.6
9.0
1.40
10.0
6.5
23.0
15.0
4.5
Steel, galvanized, yellow...
KVT M6x3610
M6x3610
M6
1.5-3.4
7.8
10.0
1.30
11.0
7.7
19.5
10.0
5.0
Steel, galvanized, yellow...
KVT M6x3615
M6x3615
M6
1.5-3.4
7.8
10.0
1.30
11.0
7.7
24.5
15.0
5.0
Steel, galvanized, yellow...
KVT M6x3620
M6x3620
M6
1.5-3.4
7.8
10.0
1.30
11.0
7.7
29.5
20.0
5.0
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8x4115
M8x4115
M8
1.5-4.0
9.9
12.0
1.30
13.5
9.8
27.0
15.0
7.0
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8x4120
M8x4120
M8
1.5-4.0
9.9
12.0
1.30
13.5
9.8
32.0
20.0
7.0
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8x5615
M8x5615
M8
4.0-5.5
9.9
12.0
1.30
15.0
9.8
27.0
15.0
7.0
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8x5620
M8x5620
M8
4.0-5.5
9.9
12.0
1.30
15.0
9.8
32.0
20.0
7.0
Steel, galvanized, yellow...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성