RC 4404KS 1.4404 - Blind-rivet nut, knurled shank, type RC
KVT Fastening
FASTEKS® FILKO Blind-rivet nut
RC 4404KS - Blind-rivet nut
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/filko_blindnietmuttern/rc_4404ks_1_4404_sk/rc_4404ks_1_4404_sk.prj},{NB=KVT M5 RC 4404KS 3,5 (11.5)},{IDNR=},{BZC=M5 RC 4404KS 3,5},{GW=M5},{NDM=5.000},{FORM=1},{K=1.50},{K1=1.5-3.5},{H=7.0},{D1=7.0},{SW=7.0},{D=8.0},{S=0.4},{L=11.6},{W=Nichtrostender Stahl 1.4404 (A4)},{A1A=1.50},{A1B=3.50},{A2=7.00},{A3=8.00},{A4=0.40},{A5=11.60},{A6=5.80},{A7=5.60},{A9=4.13},{A10=0.50},{A13A=10.60},{A13B=8.60},{A14A=8.80},{A14B=8.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole-Ø +0.1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
KVT M4 RC 4404KS 1,3
M4 RC 4404KS 1,3
M4
0.5-1.3
6.0
6.0
6.8
0.3
8.4
Stainless steel 1.4404 (...
KVT M4 RC 4404KS 2,3
M4 RC 4404KS 2,3
M4
1.0-2.3
6.0
6.0
6.8
0.3
9.7
Stainless steel 1.4404 (...
KVT M4 RC 4404KS 3,0
M4 RC 4404KS 3,0
M4
1.8-3.0
6.0
6.0
6.8
0.3
9.9
Stainless steel 1.4404 (...
KVT M5 RC 4404KS 1,5
M5 RC 4404KS 1,5
M5
0.5-1.5
7.0
7.0
8.0
0.4
9.6
Stainless steel 1.4404 (...
KVT M5 RC 4404KS 3,5
M5 RC 4404KS 3,5
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
8.0
0.4
11.6
Stainless steel 1.4404 (...
KVT M6 RC 4404KS 1,5
M6 RC 4404KS 1,5
M6
0.5-1.5
9.0
9.0
10.0
0.4
11.9
Stainless steel 1.4404 (...
KVT M6 RC 4404KS 3,5
M6 RC 4404KS 3,5
M6
1.5-3.5
9.0
9.0
10.0
0.4
13.9
Stainless steel 1.4404 (...
KVT M8 RC 4404KS 1,8
M8 RC 4404KS 1,8
M8
0.5-1.8
11.0
11.0
12.0
0.4
14.4
Stainless steel 1.4404 (...
KVT M8 RC 4404KS 3,0
M8 RC 4404KS 3,0
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
12.0
0.4
15.6
Stainless steel 1.4404 (...
KVT M8 RC 4404KS 5,0
M8 RC 4404KS 5,0
M8
3.0-5.0
11.0
11.0
12.0
0.4
17.6
Stainless steel 1.4404 (...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성