B38 - Pin M4 / SM4
KVT Fastening
bigHead®
Pin M4 / SM4
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/bighead/stift_m4_sm4/m4_sm4_b38.prj},{NB=KVT M4/B38-4.75x25},{IDNR=},{BZC=M4/B38-4.75x25},{DXL=4.75mm x 25mm},{D=4.75},{L=25},{W=Stahl, verzinkt},{K=Ø 38},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Diameter x Length
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
K
Around head
[mm]
KVT M4/B38-4.75x25
M4/B38-4.75x25
4.75mm x 25mm
4.75
25
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M4/B38-4.75x40
M4/B38-4.75x40
4.75mm x 40mm
4.75
40
Steel, galvanized
Ø 38
KVT SM4/B38-3x50
SM4/B38-3x50
3.00mm x 50mm
3.00
50
Stainless steel
Ø 38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성