533
Kukamet
manual_toggle_clamps
Straight line push pul type toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/straight_line_push_pul_type_toggle_clamps/533.prj},{NB=533 - 4 - fi14},{SHA256=eB6FhaX2bCFuWR6ZXvT+lxw3AUCV/bXrokLphACediA=},{INAME=533_4},{NAME=533_4},{MODELNO=533 - 4 - fi14},{F1=7000},{F3=7000},{FI=16:1},{SQUEEZESCREW=M8 x 50},{STROKE=38},{WEIGHT=840},{A=109},{B=50},{E=70},{E2=8.0},{E3=36.5},{E4=25.0},{E5=18},{F=35},{F2=33.5},{G=12},{H=73},{H2=133},{J=14},{K=M8},{L=148.0},{L2=98},{L3=112},{L4MIN=23},{L4MAX=58},{N=Ø 6,5},{N2=Ø 5,5},{N3=-},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/533.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/533.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
N
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
533 - 4 - fi14
533 - 4 - fi14
7000
7000
16:1
M8 x 50
38
840
109
50
70
8.0
36.5
25.0
18
35
33.5
12
73
133
14
M8
148.0
98
112
23
58
Ø 6,5
Ø 5,5
-
533 - 5 - fi20
533 - 5 - fi20
12000
12000
30:1
M10 x 70
50
1610
142
63
76
10.5
45.0
55.5
19
45
43.0
16
87
173
20
M10
192.5
133
147
29
79
Ø 10,5
Ø 8,5
Ø 6,7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성