532
Kukamet
manual_toggle_clamps
Straight line push pul type toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/straight_line_push_pul_type_toggle_clamps/532.prj},{NB=532 - 3 - fi14},{SHA256=9aDRazKzYsaXgBH9URdJeVWajjrZ+3AK3oRSrAvzHYA=},{INAME=532_3_fi14},{NAME=532_3_fi14},{MODELNO=532 - 3 - fi14},{F1=2500},{F3=4000},{FI=16:1},{SQUEEZESCREW=M8 x 50},{STROKE=38},{WEIGHT=610},{A=107},{B=59},{E=76.5},{E2=15.5},{E3=35,5 - 41},{E4=-},{F=36,5 - 42,5},{F2=41},{G=17.5},{H=73},{H2=127},{J=14},{K=M8},{L=156},{L2=81},{L3MIN=24},{L3MAX=58},{N=8 x 11},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/532.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/532.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3MIN
[mm]
L3MAX
[mm]
N
[mm]
532 - 3 - fi12
532 - 3 - fi12
2500
3700
16:1
M8 x 50
38
590
107
59
76.5
15.5
35,5 - 41
-
36,5 - 42,5
41
17.5
73
127
12
M8
156
81
24
58
8 x 11
532 - 3 - fi14
532 - 3 - fi14
2500
4000
16:1
M8 x 50
38
610
107
59
76.5
15.5
35,5 - 41
-
36,5 - 42,5
41
17.5
73
127
14
M8
156
81
24
58
8 x 11
532 - 4 - fi16
532 - 4 - fi16
4500
8100
23:1
M10 x 70
47
1030
130
71
74,5 - 75,5
18.0
35 - 41
-
41,5 - 53
41.5
20.5
86
159
16
M10
188
94
32
81
9 x 15
532 - 4 - fi18
532 - 4 - fi18
4500
8800
23:1
M10 x 70
47
1060
130
71
74,5 - 75,5
18.0
35 - 41
-
41,5 - 53
41.5
20.5
86
159
18
M10
188
94
32
81
9 x 15
532 - 5 - fi20
532 - 5 - fi20
7500
18450
30:1
M12 x 80
100
2870
218
96
180.5
18.5
70
80 - 90
55 - 73
54 - 70,5
31.8
111
234
20
M12
322
122
39
94
11 x 20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성