551
Kukamet
manual_toggle_clamps
Automatic adjusting toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/automatic_adjusting_toggle_clamps/551.prj},{NB=551 - 3},{SHA256=pA67V693JUFmJDxjG8Utcneinr8TB3vBPSvVKkmeSJU=},{INAME=551_3},{NAME=551_3},{MODELNO=551 - 3},{F1=2500},{F3=3200},{FI=14:1},{STROKE=23},{WEIGHT=530},{A=60},{B=55.5},{E=25.5},{F=32,5 - 41},{G=28},{H=51},{H2=187},{J=12},{K=M8},{L=231},{L3MIN=24},{L3MAX=58},{M=Ø6},{N=7 x 11,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/551.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/551.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L3MIN
[mm]
L3MAX
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
551 - 3
551 - 3
2500
3200
14:1
23
530
60
55.5
25.5
32,5 - 41
28
51
187
12
M8
231
24
58
Ø6
7 x 11,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성