With spherical back face
JTEKT Corporation(Koyo)
Thrust ball bearings
Single direction thrust ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb/sdtbb_sbf_asmtab.prj},{NB=53415},{SERIES=},{TYPE=40},{SD=75},{D=160},{D1=160},{T=65},{R=2},{SD1=78},{ORDER=53415},{NO=1350},{NG=880},{T1=69},{T2=75},{SR=3},{RR=125},{A=42},{CC=0},{D2=0},{D3=0},{BD=30},{PCD=118},{T3=20},{T4=24},{SHAPE=12-B},{NOB=10},{VS=2},{PPATH=single_directions_thrust_ball_bearings/sdtbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
T
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
SD1
Outside Diameter
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NO
Limiting speeds (oil)
[rpm]
NG
Limiting speeds (grease)
[rpm]
53200
10
26
26
11
1
12
53200
15.8
17.1
0.770
8800
5700
53201
12
28
28
11
1
14
53201
16.5
19.0
0.860
8300
5400
53202
15
32
32
12
1
17
53202
20.8
24.8
1.10
7500
4900
53203
17
35
35
12
1
19
53203
21.5
27.3
1.25
7500
4900
53204
20
40
40
14
1
22
53204
27.9
37.7
1.70
6000
3900
53205
25
47
47
15
1
27
53205
34.6
50.4
2.30
5500
3600
53305
25
52
52
18
1
27
53305
44.7
61.4
2.75
4800
3100
53405
25
60
60
24
1
27
53405
69.5
89.4
4.05
4000
2600
53206
30
52
52
16
1
32
53206
36.7
58.2
2.65
5200
3400
53306
30
60
60
21
1
32
53306
53.5
78.7
3.55
4200
2700
53406
30
70
70
28
1
32
53406
91.0
126
5.70
3400
2200
53207
35
62
62
18
1
37
53207
48.9
78.2
3.55
4500
2900
53307
35
68
68
24
1
37
53307
69.3
105
4.75
3700
2400
53407
35
80
80
32
1
37
53407
109
155
7.00
2900
1900
53208
40
68
68
19
1
42
53208
58.7
98.3
4.45
4200
2700
53308
40
78
78
26
1
42
53308
86.6
135
6.05
3300
2100
53408
40
90
90
36
1
42
53408
141
205
9.25
2600
1700
53209
45
73
73
20
1
47
53209
59.7
105
4.75
4000
2600
53309
45
85
85
28
1
47
53309
100
163
7.40
3000
1900
53409
45
100
100
39
1
47
53409
162
242
10.9
2300
1500
53210
50
78
78
22
1
52
53210
60.6
111
5.05
3600
2300
53310
50
95
95
31
1
52
53310
121
202
9.10
2700
1800
53410
50
110
110
43
2
52
53410
185
283
12.8
2100
1400
53211
55
90
90
25
1
57
53211
86.7
159
7.20
3200
2100
53311
55
105
105
35
1
57
53311
149
246
11.1
2400
1600
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성