Open ends
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Machined ring needle roller bearings
Metric Series
NKJ, NKJS, NA48, NA49, NA69 Series With Inner Ring
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/machined_ring_nrb/metric_series/nkj_nkjs_na_with_inner_ring/open_ends_nkj_na_asmtab.prj},{NB=NKJ42/30A},{ORDER=NKJ42/30A},{FW=47},{SD=42},{D=57},{CC=30},{B=30},{R=0.3},{CR=39.90},{C0=84.10},{CU=13.00},{NO=9000},{SR=1.500},{DW=3.000},{L=24.800},{M=3.000},{H=0.800},{RR=4.000},{GH=1.30},{ST=16-B},{BRK=28.000},{NOB=28},{S=NK},{T=10},{PDF=146},{PPATH=open_ends_nkj_na_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
FW
Inside Diameter
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
C0
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NO
Limiting speeds (Oil)
[min-1]
NKJ5/12
NKJ5/12
8
5
15
12
0.3
4.57
4.89
0.74
41000
NKJ5/16
NKJ5/16
8
5
15
16
0.3
5.22
5.78
0.88
41000
NKJ6/12
NKJ6/12
9
6
16
12
0.3
4.27
4.60
0.70
40000
NKJ6/16
NKJ6/16
9
6
16
16
0.3
5.57
6.47
0.98
40000
NKJ7/12
NKJ7/12
10
7
17
12
0.3
5.40
6.43
0.98
39000
NKJ7/16TN
NKJ7/16TN
10
7
17
16
0.3
5.30
6.27
0.94
39000
NKJ9/12A
NKJ9/12A
12
9
19
12
0.3
6.86
7.60
1.15
30000
NKJ9/16
NKJ9/16
12
9
19
16
0.3
6.78
9.03
1.40
30000
NA4900
NA4900
14
10
22
13
0.3
9.39
10.30
1.55
24000
NKJ10/16A
NKJ10/16A
14
10
22
16
0.6
12.40
14.80
2.10
24000
NKJ10/20A
NKJ10/20A
14
10
22
20
0.3
14.70
18.40
2.75
24000
NA4901
NA4901
16
12
24
13
0.3
10.50
12.00
1.85
28000
NKJ12/16A
NKJ12/16A
16
12
24
16
0.3
13.00
16.20
2.50
28000
NKJ12/20A
NKJ12/20A
16
12
24
20
0.3
15.40
20.20
3.20
28000
NA6901A
NA6901A
16
12
24
22
0.3
16.10
21.30
3.55
28000
NKJ15/16A
NKJ15/16A
19
15
27
16
0.3
14.10
19.00
2.90
24000
NKJ15/20A
NKJ15/20A
19
15
27
20
0.3
16.80
23.60
3.75
24000
NA4902
NA4902
20
15
28
13
0.3
11.80
15.30
2.35
22000
NA6902A
NA6902A
20
15
28
23
0.3
18.40
26.90
4.20
22000
NKJ17/16A
NKJ17/16A
21
17
29
16
0.3
15.30
21.60
3.30
21000
NKJ17/20A
NKJ17/20A
21
17
29
20
0.3
18.10
23.90
4.25
21000
NA4903
NA4903
22
17
30
13
0.3
12.20
16.40
2.50
20000
NA6903A
NA6903A
22
17
30
23
0.6
19.80
30.60
4.75
20000
NKJS17A
NKJS17A
24
17
37
20
0.6
29.10
32.80
5.30
20000
NKJ20/16A
NKJ20/16A
24
20
32
16
0.3
16.20
24.30
3.70
18000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K, KZW
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Seal on one side
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Seal on each side
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
NA48,NA49,NA59,NA69,NK+IR (With Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
With Three-point Contact Ball Bearings (NATB59)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Seal on each side
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Cylindrical Bore
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Cylindrical bore
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
with Inner Ring-Standard (NA, TAFI, TRI, GTRI)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
with Inner Ring-Shield type (NAST...ZZ,NAST...ZZR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Cage-Shield Type (NART...R)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성