Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Machined ring needle roller bearings
Inch Series HJ
Without Inner Ring
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/machined_ring_nrb/inch_series_hj/without_inner_ring/open_ends_hj_asmtab.prj},{NB=HJ-263520},{ORDER=HJ-263520},{FW=41.275},{D=55.563},{C=31.75},{B=31.75},{R=1.52},{CR=60.1},{C0=100.5},{CU=15.70},{NO=11000},{SR=0.500},{DW=4.7625},{L=25.3365},{M=3.0},{H=0.8},{RR=4.0},{ST=15-B},{NOB=21},{BRK=21.000},{S=NK},{T=40},{CC=31.750},{PDF=164},{PPATH=open_ends_hj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
FW
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
C
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
C0
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
HJ-101812
HJ-101812
15.875
28.575
19.05
0.64
19.3
20.7
3.25
30000
HJ-122012
HJ-122012
19.050
31.750
19.05
1.02
20.7
23.3
3.65
25000
HJ-122016
HJ-122016
19.050
31.750
25.40
1.02
27.5
33.7
5.30
25000
HJ-142212
HJ-142212
22.225
34.925
19.05
1.02
23
27.9
4.35
21000
HJ-142216
HJ-142216
22.225
34.925
25.40
1.02
30.7
40.3
6.35
21000
HJ-162412
HJ-162412
25.400
38.100
19.05
1.02
25.3
32.5
5.10
18000
HJ-162416
HJ-162416
25.400
38.100
25.40
1.02
33.6
47.2
7.40
18000
HJ-182616
HJ-182616
28.575
41.275
25.40
1.02
36.3
53.8
8.45
16000
HJ-182620
HJ-182620
28.575
41.275
31.75
1.02
44.9
70.3
10.90
16000
HJ-202816
HJ-202816
31.750
44.450
25.40
1.02
37.4
57.4
9.00
14000
HJ-202820
HJ-202820
31.750
44.450
31.75
1.02
46.3
75.2
11.70
14000
HJ-223016
HJ-223016
34.925
47.625
25.40
1.02
39.8
64.1
10.10
13000
HJ-223020
HJ-223020
34.925
47.625
31.75
1.02
49.4
84.1
13.00
13000
HJ-243316
HJ-243316
38.100
52.388
25.40
1.52
47.6
72.5
11.40
12000
HJ-243320
HJ-243320
38.100
52.388
31.75
1.52
58.7
95.2
14.90
12000
HJ-263516
HJ-263516
41.275
55.563
25.40
1.52
48.5
76.5
12.10
11000
HJ-263520
HJ-263520
41.275
55.563
31.75
1.52
60.1
100.5
15.70
11000
HJ-283716
HJ-283716
44.450
58.738
25.40
1.52
49.8
81
12.80
9900
HJ-283720
HJ-283720
44.450
58.738
31.75
1.52
61.8
106
16.60
9900
HJ-303920
HJ-303920
47.625
61.913
31.75
1.52
65.4
117
18.10
9200
HJ-324116
HJ-324116
50.800
65.088
25.40
1.52
53.8
93
14.70
8600
HJ-324120
HJ-324120
50.800
65.088
31.75
1.52
66.7
122
19.10
8600
HJ-364824
HJ-364824
57.150
76.200
38.10
1.52
89.9
164
25.70
7600
HJ-364828
HJ-364828
57.150
76.200
44.45
1.52
104
198
30.80
7600
HJ-405224
HJ-405224
63.500
82.550
38.10
2.03
97
187
29.40
6800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성