Closed One End
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Drawn cup needle roller bearings
Caged
Metric Series HK, BK
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/drawn_cup_nrb/caged_type/metric_hk_bk/closed_one_end_b_asmtab.prj},{NB=BK1622},{ORDER=BK1622},{FW=16},{D=22.0},{C=22},{C3=19.3},{CR=13.40},{CO=19.50},{CU=2.95},{NO=21000},{S=ND},{T=15},{EW=0},{B=20},{CSI=17.00},{CSD=17.00},{CD=19.00},{DW=2.0},{L=8.2},{ST=14-C},{NOB=16},{VRS=2},{PDF=98},{PPATH=closed_one_end_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
FW
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
C
Bearing Width
[mm]
C3
C3 min.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
CO
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
BK0306
BK0306
3
6.5
6
5.2
1.20
0.78
0.13
46000
BK0408
BK0408
4
8.0
8
6.4
1.88
1.38
0.20
39000
BK0509
BK0509
5
9.0
9
7.4
2.52
2.07
0.32
36000
BK0608
BK0608
6
10.0
8
6.4
2.34
1.95
0.29
33000
BK0609
BK0609
6
10.0
9
7.4
3.14
2.85
0.29
33000
BK0709
BK0709
7
11.0
9
7.4
3.23
3.05
0.47
32000
BK0808
BK0808
8
12.0
8
6.4
2.90
2.73
0.40
31000
BK0810
BK0810
8
12.0
10
8.4
3.95
4.07
0.60
31000
BK0910
BK0910
9
13.0
10
8.4
4.57
5.07
0.77
30000
BK0912
BK0912
9
13.0
12
10.4
5.65
6.65
1.00
30000
BK1010
BK1010
10
14.0
10
8.4
4.78
5.51
0.84
29000
BK1012
BK1012
10
14.0
12
10.4
5.90
7.23
1.10
29000
BK1015
BK1015
10
14.0
15
13.4
7.49
9.81
1.50
29000
BK1210
BK1210
12
16.0
10
8.4
5.24
6.55
0.89
28000
BK1212
BK1212
12
18.0
12
9.3
6.61
7.29
1.10
22000
BK1312
BK1312
13
19.0
12
9.3
6.92
7.89
1.20
22000
BK1412
BK1412
14
20.0
12
9.3
7.21
8.50
1.30
21000
BK1512
BK1512
15
21.0
12
9.3
7.49
9.11
1.40
21000
BK1516
BK1516
15
21.0
16
13.3
10.70
14.40
2.20
21000
BK1522
BK1522
15
21.0
22
19.3
13.50
19.40
2.95
21000
BK1612
BK1612
16
22.0
12
9.3
7.76
9.72
1.50
21000
BK1616
BK1616
16
22.0
16
13.3
11.10
15.30
2.35
21000
BK1622
BK1622
16
22.0
22
19.3
13.40
19.50
2.95
21000
BK1712
BK1712
17
23.0
12
9.3
8.12
10.40
1.60
20000
BK1812
BK1812
18
24.0
12
9.3
8.41
11.10
1.70
18000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
K, KZW
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Closed One End
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
BN1_002 - Needle roller bearings with machined rings, without an inner ring
SKF
12.04.2024
BND_001 - Drawn cup needle roller bearings
SKF
06.06.2024
ADVU - compact cylinder
Festo
25.06.2024
Cylindrical Roller thrust bearings and cage assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성